|
Vous êtes ici :
|
Catégorie de produit |
APC ProtectNet standalone surge protector for analog/DSL phone lines (2 lines, 4 wires)
Entrée
Type de connexion en entrée
Parasurtenseur et filtrage
Mode normal - courant crête
0.20 kA
Mode commun - courant crête
0.15 kA
Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
1 ns
Protection des lignes de données
RJ-45 Modem/Fax/DSL protection (four wire dual line)
Lignes protégées
3-6 RJ45
Niveau de tension en circulation
<
260
Physique
Poids net
0.06 KG
Hauteur max.
103.00 mm
Largeur max.
47.00 mm
Profondeur max.
28.00 mm
Poids avec emballage
0.14 KG
Hauteur (avec emballage)
104.00 mm
Largeur (avec emballage)
90.00 mm
Profondeur
29.00 mm
Unités du carton principal
144.00
Poids du carton principal
18.00 lbs.
Codes SCC
10731304000430
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
750.00
Environnemental
Conditions environnementales
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95%
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95%
Conformité
Approbation
CSA, UL 497A, Listé UL
Garantie standard
10 ans de garantie réparation ou remplacement
État de l'offre de développement durable
RoHS
Conforme
Autre conformité environnementale
China RoHS
*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.
|
||||||||||