Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.
PRF8T2
СНЯТО

SurgeArrest Performance
Performance SurgeArrest 8 Outlet w/Tel 120V

Максимальная защита и удобство для компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств

Включает: Телефонный кабель длиной 1,8 м (2), руководство пользователя

Выход

Число розеток
8
Тип розеток
NEMA 5-15R

Входной

Номинальное входное напряжение
120V
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
NEMA 5-15P
Максимальный ток в линии на фазу
15A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
480 Джоули
Рейтинг рассеиваемой мощности eP-Joule
3420
Подавление электромагнитных / радиочастотных шумов (в диапазоне 100 кГц - 10 МГц)
70 дБ
Пиковый ток между фазами
13 кА
Пиковый ток между фазой и землей
26 кА
Защита линий передачи данных
Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розетками RJ-11 (на две четырехпроводных линии)
Защита линий передачи данных
(только для множественных линий)
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
Рейтинг по остаточному уровню напряжения
< 40

Физические

Масса нетто
1.05 КГ
Максимальная высота
44.00 mm
Максимальная ширина
203.00 mm
Максимальная глубина
146.00 mm
Масса брутто
1.14 КГ
Высота в упаковке
51.00 mm
Ширина в упаковке
318.00 mm
Глубина в упаковке
159.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки
12.00
Масса упаковки
31.90 фунтов
Коды SCC
10731304000850
Устройств на поддоне
600.00

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метр
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метр

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA,FCC Part 68,UL 497A,UL 1283,UL 1363,UL 1449
Стандартная гарантия
На весь срок службы
UL 1449 TVSS Rating
330В