Waarschuwing
Het product dat u hebt aangevraagd is niet beschikbaar in het gekozen land. Selecteer een ander land of selecteer een ander product uit de hoofdproductlijst.
PNOTEBX
ONDERBROKEN

APC USB Battery Extender

PNOTEBX
Meer beelden

Draagbare oplossingen voor stroomvoorziening van mobiele apparatuur.

Fysiek

Max. hoogteafmetingen
127.00 mm
Max. breedteafmetingen
44.00 mm
Maximale diepteafmetingen
19.00 mm
Nettogewicht
0.07 KG
Gewicht bij verzending
0.09 KG
Hoogte bij verzending
216.00 mm
Breedte bij verzending
114.00 mm
Diepte bij verzending
38.00 mm

Overeenstemming

Goedkeuringen
CE
Standaardgarantie
2 jaar repareren of vervangen
Naleving van milieuvoorschriften
RoHS