Waarschuwing
Het product dat u hebt aangevraagd is niet beschikbaar in het gekozen land. Selecteer een ander land of selecteer een ander product uit de hoofdproductlijst.
PNOTEAC150
ONDERBROKEN

150 Watt DC/AC Inverter

PNOTEAC150
Meer beelden

APC Auto and Air Inverters, 150 Watts / 150 VA,Input 12VDC / Output 120V

Inclusief: Gebruiksaanwijzing

Output

Uitgangsvermogencapaciteit
150 Watt / 150 VA
Max. configureerbaar vermogen
150 Watt / 150 VA
Nominale uitgangsspanning
120V
Efficiƫntie bij volle belasting
85%
Type golfvorm
Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Uitgangsaansluitingen
(1) NEMA 5-15R

Input

Nominale ingangsspanning
12VDC
Type ingangsaansluiting
C-13
CLA/ARINC
Kabellengte
0.91 meter

Fysiek

Max. hoogteafmetingen
157.00 mm
Max. breedteafmetingen
81.00 mm
Maximale diepteafmetingen
46.00 mm
Nettogewicht
0.35 KG
Gewicht bij verzending
0.45 KG
Hoogte bij verzending
238.00 mm
Breedte bij verzending
196.00 mm
Diepte bij verzending
48.00 mm
Eenheden masterdoos
10.00
Gewicht masterdoos
5.45 KG
Kleur
Grijs
SCC-codes
2073130401971 2

Milieu

Bedrijfsomgeving
0 - 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf
0 - 95%
Helling bij bedrijf
0-3000 meter
Temperatuur voor opslag
-20 - 50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag
0 - 95%
Helling bij opslag
0-3000 meter
Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid
45.00 dBA

Overeenstemming

Goedkeuringen
EN 60950,FCC Deel 15 Klasse B,IEC 60950,RTCA 160D sec21,TUV
Standaardgarantie
1 jaar repareren of vervangen
Naleving van milieuvoorschriften
RoHS