PH6VT3-GR

SurgeArrest Home/Office
APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V Germany

PH6VT3-GR
Daha fazla resim

Bilgisayarlar ve Elektronik Cihazlar için Profesyonel Seviye Koruma

Kapsar: 1,8 Metre Telefon Kablosu (2), 60 cm coaxial cable, Kullanıcı Kılavuzu

Standart Teslimat Süresi: Genellikle Stokta Bulunur

Çıkış

Çıkış Sayısı
6
Alıcı Türü
CEE 7 Schuko

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş frekansı
45 - 55 Hz
Giriş Bağlantı Tipi
Schuko CEE 7/7P
Maksimum Hat Akımı (faz başına)
10A
Kablo uzunluğu
2.44 metre

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Dalgalanma enerji derecelendirmesi
2030 Jul
eP Joule derecesi
2500
EMI/RFI gürültü önleyici (100 kHz ila 10 MHz)
50 dB
Akım Tepesi Normal Mod
26 kAmp
Akım Tepesi Ortak Mod
48 kAmp
Veri hattı koruması
RJ-11 korumalı 2-Yönlü Modem/Faks/DSL ayırıcı (dört kablo ikili hatlar),Kablo modem / Görüntü koruması
Veri hatları korunuyor
(sadece çoklu hatlar için)
1-4 RJ11 / 3-6 RJ45
İzin Verilen Voltaj Derecesi
< 700

Fiziksel

Net ağırlık
1.10 KG
Maksimum yükseklik boyutları
305.00 mm
Maksimum genişlik boyutları
122.00 mm
Maksimum derinlik boyutları
42.00 mm
Nakliye Ağırlığı
1.16 KG
Nakliye Yüksekliği
311.00 mm
Nakliye Genişliği
211.00 mm
Nakliye Derinliği
52.00 mm
Master Carton Birimleri
12.00
Master Carton Boyutları
25.8 X 9 X 13 inç
Master Carton Ağırlığı
32.00 lbs.
SCC Kodları
1073130422376 1
Renk
Kömür
Palet başına Birim
144.00

Ortama dair

İşleyiş Ortamı
0 - 40 °C
İşletiş Bağıl Nemi
0 - 95%
İşleyiş Yüksekliği
0-15000 metre
Depolama Sıcaklığı
-40 - 85 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95%
Depolama Yüksekliği
0-15000 metre

Uyumluluk

Onaylar
CE
Standard garanti
5 years (all other countries),Lifetime (European Union countries only)
UL 1449 TVSS Derecesi
--V