Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
PER7

SurgeArrest Essential
APC Personal SurgeArrest, 7 outlet

PER7
その他の画像

コンピュータなどの電子装置を基本レベルで保護する製品

付属: ユーザマニュアル

出力

アウトレット数
7
コンセント形状
NEMA 5-15R

入力

定格入力電圧
120V
入力周波数
50/60 Hz +/- 5 Hz (オート・センシング)
入力形態
NEMA 5-15P
最大ライン電流(単相)
15A
コード長
1.83 メートル

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ
240 ジュール
eP ジュール定格
1060
EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz)
60 dB
ピーク電流ノーマル・モード
6.50 kAmps
ピーク電流コモン・モード
13 kAmps
データライン保護
--
データラインの保護
(マルチラインのみ)
--
制限電圧
< 300

物理仕様

質量
0.77 KG
高さ
51.00 mm
108.00 mm
奥行き
267.00 mm
梱包時の質量
0.95 KG
梱包時の高さ
53.00 mm
梱包時の幅
184.00 mm
梱包時の奥行き
324.00 mm
マスターカートンのユニット数
12.00
マスターカートンの重量
26.40 lbs(ポンド)
SCCコード
10731304000119
ベージュ
パレット当たりのユニット数
384.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル

規格および保証

認証
CSA,UL 1283,UL 1363,UL 1449
保証
ライフタイム
UL 1449 TVSS 定格
330V