Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
P7T

SurgeArrest Essential
APC Essential SurgeArrest, 7 outlet, phone line protection

コンピュータなどの電子装置を基本レベルで保護する製品

付属: 1.8m 電話ケーブル, ユーザマニュアル

出力

アウトレット数
7
コンセント形状
NEMA 5-15R

入力

定格入力電圧
120V
入力周波数
50/60 Hz +/- 5 Hz (オート・センシング)
入力形態
NEMA 5-15P
最大ライン電流(単相)
15A
コード長
1.83 メートル

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ
490 ジュール
eP ジュール定格
1080
EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz)
20 dB
ピーク電流ノーマル・モード
10 kAmps
ピーク電流コモン・モード
30 kAmps
データライン保護
RJ-11 モデム/Fax/DSL保護(いずれか1回線)
制限電圧
< 330

物理仕様

質量
0.64 KG
高さ
318.00 mm
76.00 mm
奥行き
36.00 mm
梱包時の質量
0.77 KG
梱包時の高さ
353.00 mm
梱包時の幅
133.00 mm
梱包時の奥行き
39.00 mm
マスターカートンのユニット数
12.00
マスターカートンの外形寸法
413 x 381 x 178 mm
マスターカートンの重量
21.40 lbs(ポンド)
SCCコード
1073130420072 4
チャコール
パレット当たりのユニット数
768.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル

規格および保証

認証
CSA,UL 1363,UL 1449
保証
ライフタイム
UL 1449 TVSS 定格
330V
環境への適合
RoHS 7b Exemption