Japan
[
変更
]
ホーム
製品情報
サポート
製品/技術情報を検索
APCへの問い合わせ
製品セレクタ
UPS セレクター
UPSアップグレード・セレクター
購入方法
APC 製品セレクタを使用
オンライン販売業者の一覧表示
販売業者の検索
APC 製品をオンラインで購入
APCファクトリーアウトレットへ行く
ホーム
家庭/
ホームオフィス
製品情報
サージ保護
製品ファミリ
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから
他の国を選択
または
他の製品を選択
してください。
P5BT-GR
お問い合わせ
E-mail 技術仕様
印刷用
SurgeArrest Essential
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V Germany
その他の画像
コンピュータなどの電子装置を基本レベルで保護する製品
付属
: 1.8m 電話ケーブル, ユーザマニュアル
技術仕様
製品概要
ドキュメンテーション
比較モデル
出力
アウトレット数
5
コンセント形状
CEE 7 Schuko
入力
定格入力電圧
230V
入力周波数
50/60 Hz
入力形態
Schuko CEE 7/7P
最大ライン電流(単相)
10A
コード長
1.83 メートル
サージ保護 / フィルタリング
サージフィルタ
960 ジュール
eP ジュール定格
1060
EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz)
30 dB
ピーク電流ノーマル・モード
13 kAmps
ピーク電流コモン・モード
13 kAmps
データライン保護
RJ-11 モデム/Fax/DSL保護(いずれか1回線)
制限電圧
< 900
物理仕様
質量
0.73 KG
高さ
385.00 mm
幅
70.00 mm
奥行き
45.00 mm
梱包時の質量
0.77 KG
梱包時の高さ
411.00 mm
梱包時の幅
135.00 mm
梱包時の奥行き
51.00 mm
マスターカートンのユニット数
12.00
マスターカートンの外形寸法
17 X 16.75 X 9 インチ
マスターカートンの重量
20.00 lbs(ポンド)
SCCコード
1073130422408 9
色
チャコール
パレット当たりのユニット数
192.00
動作環境
動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-15000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル
規格および保証
認証
CE
保証
ライフタイム(EU加盟国のみ),3年間(他のすべての国々)
UL 1449 TVSS 定格
--V