Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
P5B-GR

SurgeArrest Essential
APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V Germany

P5B-GR
その他の画像

コンピュータなどの電子装置を基本レベルで保護する製品

付属: ユーザマニュアル

出力

アウトレット数
5
コンセント形状
CEE 7 Schuko

入力

定格入力電圧
230V
入力周波数
50/60 Hz
入力形態
Schuko CEE 7/7P
最大ライン電流(単相)
10A
コード長
1.83 メートル

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ
960 ジュール
eP ジュール定格
1060
EMI/RFIノイズ除去(100 kHz~10 MHz)
30 dB
ピーク電流ノーマル・モード
13 kAmps
ピーク電流コモン・モード
13 kAmps
制限電圧
< 900

物理仕様

質量
0.70 KG
高さ
385.00 mm
70.00 mm
奥行き
45.00 mm
梱包時の質量
0.74 KG
梱包時の高さ
411.00 mm
梱包時の幅
135.00 mm
梱包時の奥行き
52.00 mm
マスターカートンのユニット数
12.00
マスターカートンの外形寸法
17 X 16.75 X 9 インチ
マスターカートンの重量
20.00 lbs(ポンド)
SCCコード
1073130422410 2
チャコール
パレット当たりのユニット数
192.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-15000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル

規格および保証

認証
CE
保証
ライフタイム,3年間(他のすべての国々)
UL 1449 TVSS 定格
--V
環境への適合
RoHS