Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
INPA
出荷停止

International Plug Adapters
APC Universal Plug Adapter

INPAINPA
その他の画像

海外出張に役立つインターナショナル プラグ アダプタ

付属: ユーザマニュアル

物理仕様

高さ
26.00 mm
107.00 mm
奥行き
50.00 mm
質量
0.10 KG
梱包時の質量
0.12 KG
梱包時の高さ
35.00 mm
梱包時の幅
225.00 mm
梱包時の奥行き
128.00 mm
マスターカートンのユニット数
24.00
マスターカートンの外形寸法
456 x 311 x 296 mm
マスターカートンの重量
4.80 KG
SCCコード
2073130421325 7

規格および保証

保証
購入から30日