EMCP
DISCONTINUED

Ergonomic Mobile Cooling Platform with Tilt

EMCP
Mais imagens

Suportes leves e portáteis para o profissional que viaja ou passa tempo fora do escritório.

Físico

Dimensões máximas de altura
13.00 mm
Dimensões máximas de largura
279.00 mm
Dimensões máximas de profundidade
351.00 mm
Peso Líquido
0.59 KG
Peso para Transporte
0.68 KG
Altura para Transporte
20.00 mm
Largura para Transporte
305.00 mm
Largura (com embalagem)
406.00 mm
Unidades na Embalagem de Transporte
6.00
Dimensões da Embalagem de Transporte
16.55 X 12.25 X 4.65 polegadas
Peso da Embalagem de Transporte
10.00 lbs.
Código SCC
1073130422413 3

Conformidade

Garantia Padrão
1 Ano, Reparo ou Substituição
Atendimento a normas ambientais
RoHS