Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.
BR1500LCD

Back-UPS RS
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V

APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA,Входной 120V / Выход 120V

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, руководство пользователя

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

BR1500LCD Основные особенности

Уведомлении об отказе батареи
Обеспечивает раннее предупреждение о приближении отказа батарей на основе анализа их состояния, что позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия
Розетки с батарейным питанием и только с защитой от всплесков напряжения
Обеспечивает необходимые параметры мощности и продолжительности питания от аккумуляторов для требующей такой защиты аппаратуры, а для менее ответственного оборудования – только подавление всплесков напряжения
Запуск в отсутствие напряжения в сети
Обеспечивает временное питание от батарей в случае отключения энергоснабжения.
Заменяемые в процессе работы батареи
Поддерживает высококачественное бесперебойное питание защищаемого оборудования в процессе замены батарей
Уведомление об отключении батарей
В случае неготовности батареи для обеспечения резервного питания выдается предупреждение.
Защита от всплесков напряжения устройств, присоединенных к линии передачи данных
Защита от всплесков напряжения в линии передачи данных
Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх
Обеспечивает увеличение продолжительности работы от аккумуляторов и продление срока их службы благодаря корректировке пониженного сетевого напряжения без перехода на батареи.
Автоматический встроенный тест
Регулярное выполнение процедуры самодиагностики батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, которую необходимо заменить.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Максимальный срок службы батареи обеспечивается за счет расширения допустимого диапазона входного напряжения и жесткой стабилизации выходного напряжения.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивается возможность настройки ИБП на оптимальную производительность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с резервными генераторами.
Звуковые сигналы
Обеспечивает уведомление об изменениях в состоянии электросети и ИБП.
Заменяемые пользователем батареи
Повышает эксплуатационную готовность, позволяя подготовленному пользователю выполнять модернизацию и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта
Связь по шине USB
Обеспечивает управление ИБП через порт USB.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Гарантирует тестирование и сертификацию продукта для безопасной работы с подключенными нагрузками и в выбранной среде.
Пожизненная гарантия на восстановление данных
Профессиональные услуги по восстановлению данных в случае их потери из-за отказа устройства обеспечивают спокойствие и уверенность.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечение возможности настройки устройства кондиционирования параметров электропитания для оптимальной работы в конкретных энергосистемах и генераторных установках.
Батареи заменяются без помощи инструментов
Помогает легко и быстро заменить батарею.
Графический ЖК дисплей
Текстовые и мнемонические схемы, показывающие режимы эксплуатации, системные параметры и сигналы тревоги.

Back-UPS RS Достоинства и преимущества

Защита
Розетки с батарейным питанием и только с защитой от всплесков напряжения
Обеспечивает необходимые параметры мощности и продолжительности питания от аккумуляторов для требующей такой защиты аппаратуры, а для менее ответственного оборудования – только подавление всплесков напряжения
Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей.
Защита линии передачи данных от скачков напряжения
Защита от всплесков напряжения в линии передачи данных
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Гарантирует тестирование и сертификацию продукта для безопасной работы с подключенными нагрузками и в выбранной среде.
Кондиционирование питания
Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети.
Удобство
Звуковые сигналы
Обеспечивает уведомление об изменениях в состоянии электросети и ИБП.
Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания.
Автоматический встроенный тест
Регулярное выполнение процедуры самодиагностики батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, которую необходимо заменить.
Батареи заменяются без помощи инструментов
Помогает легко и быстро заменить батарею.
Светодиодные индикаторы состояния
Индикаторы визуального оповещения позволяют быстро получить информацию о состоянии устройства и параметрах питания.
Запуск в отсутствие напряжения в сети
Обеспечивает временное питание от батарей в случае отключения энергоснабжения.
Заменяемые в процессе работы батареи
Поддерживает высококачественное бесперебойное питание защищаемого оборудования в процессе замены батарей
Автоматические предохранители
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
Заменяемые пользователем батареи
Повышает эксплуатационную готовность, позволяя подготовленному пользователю выполнять модернизацию и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта
Администрируемость
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивается возможность настройки ИБП на оптимальную производительность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с резервными генераторами.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Максимальный срок службы батареи обеспечивается за счет расширения допустимого диапазона входного напряжения и жесткой стабилизации выходного напряжения.
Связь по шине USB
Обеспечивает управление ИБП через порт USB.
Множество способов монтажа
Позволяет использовать один и тот же продукт в различных средах.
Интеллектуальное управление батареями
Микропроцессорное управление процессом зарядки и диагностическое тестирование продлевают срок службы батарей.
Соединение через последовательный порт
Обеспечивает управление ИБП через последовательный порт.

Распространение продуктов

argentina, bolivia, brazil, canada, canada, chile, colombia, costa rica, dominican republic, ecuador, el salvador, guatemala, honduras, jamaica, mexico, netherlands antilles, nicaragua, panama, paraguay, peru, puerto rico, trinidad and tobago, united states, uruguay, venezuela

Топология

линейно-интерактивный