Avertissement
Le produit que vous avez demandé n'est pas disponible dans le pays choisi. Sélectionnez un autre pays ou sélectionnez un autre produit dans la section principale des produits.
BR1500
Prix * :  List Price: 459,00 €
Web Direct Price: 249,99 €

Back-UPS RS
Back-UPS RS 1500VA

BR1500BR1500
Plus d'images

APC Back-UPS RS, 865 Watts / 1500 VA,Entrée 120V / Sortie 120V, Interface Port USB, Extended runtime model, Hauteur du rack 2 U

Comprend: Logiciel sur cédérom, Sangles de gestion des câbles, Version de démonstration gratuite de l'anti-virus : firewall : confidentialité des e-mails : restauration du système et logiciel de sauvegarde en ligne, Câble USB, Manuel utilisateur

Délai de mise en œuvre habituel: Généralement disponible en stock

Runtime Chart

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie
865 Watts / 1500 VA
Puissance configurable max
865 Watts / 1500 VA
Tension nominale de sortie
120V
Branchement en sortie
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)

Entrée

Voltage nominal en entrée
120V
Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83 mètres
Plage de tension d'entrée
pour branchemen
88 - 148V
Plage de tension réglable d'entrée pour branchement
78 - 152V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension
Batteries pré-installées
1
Durée de recharge type
8 heure(s)
Batterie de remplacement
Quantité RBC™
1
Durée d'alimentation de secours
type à demi charge
13.9 minutes (432.5 Watts)
Durée standard de l''alimentation de secours
en pleine charge
4.2 minutes (865 Watts)
Runtime Chart
Options d'exploitation étendues pour

Utilisation de l'énergie/efficacité énergétique

Courbe conforme aux mesures d'efficacité. Toutes les mesures ont été effectuées en mode d'exploitation normal, dans des conditions environnementales typiques, avec une entrée électrique nominale et une charge résistive en sortie.

Communication et gestion

Port d'interface
USB
Paneau de configuration
Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Surge energy rating
420 Joules
Filtrage
Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données
RJ-11 Modem/Fax/DSL protection (two wire single line),RJ45 10 Base-T Ethernet protection

Physique

Hauteur max.
371.00 mm
Largeur max.
86.00 mm
Profondeur max.
333.00 mm
Hauteur du rack
2U
Poids net
11.36 KG
Poids avec emballage
11.82 KG
Hauteur (avec emballage)
455.00 mm
Largeur (avec emballage)
203.00 mm
Profondeur
417.00 mm
Couleur
Beige
Codes SCC
1073130419314 9
Nbre d'unités par palette
36.00

Environnemental

Conditions environnementales
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95%
Altitude en fonctionnement
0-3000 mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95%
Altitude de stockage
0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité
45.00 dBA
Dissipation thermique
180.00 BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL,FCC Partie 15 Classe B,FCC Partie 68,UL 1449,UL 1778,Listé UL
Garantie standard
3 years repair or replace
Politique de protection des équipements
A vie : 150 000 $
*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.
**Recharge time to 90% after full discharge