Avertissement
Le produit que vous avez demandé n'est pas disponible dans le pays choisi. Sélectionnez un autre pays ou sélectionnez un autre produit dans la section principale des produits.
BR1300LCD
Prix * :  List Price: 299,99 €
Web Direct Price: 169,99 €

Back-UPS RS
APC BACK-UPS RS 1300VA LCD 120V

BR1300LCDBR1300LCD
Plus d'images

APC Back-UPS RS, 780 Watts / 1300 VA,Entrée 120V / Sortie 120V

Comprend: Logiciel sur cédérom, Câble USB, Manuel utilisateur

Délai de mise en œuvre habituel: Généralement disponible en stock

Runtime Chart

Sortie

Capacité de l'alimentation de sortie
780 Watts / 1300 VA
Puissance configurable max
780 Watts / 1300 VA
Tension nominale de sortie
120V
Fréquence de sortie (sync à secteur)
60 Hz
Facteur de crête
03:01
Type de forme de l'onde
Sinusoïde approchée
Branchement en sortie
(2) NEMA 5-15R (Protection contre les surtensions)
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)

Entrée

Voltage nominal en entrée
120V
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83 mètres
Plage de tension d'entrée
pour branchemen
88 - 139V
Intensité maximale du courant d’entrée
12A
Puissance du disjoncteur d'entrée
15A

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batteries scellées plomb et acide sans entretien, avec électrolyte en suspension
Durée de recharge type
16 heure(s)
Batterie de remplacement
Quantité RBC™
1
Durée d'alimentation de secours
type à demi charge
16.4 minutes (390 Watts)
Durée standard de l''alimentation de secours
en pleine charge
5.4 minutes (780 Watts)
Runtime Chart

Communication et gestion

Paneau de configuration
Console d'état et de commande multifonction à cristaux liquides
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Surge energy rating
340 Joules
Filtrage
Antiparasitage continu multipolaire : 5% de passage de transitoires (norme IEEE) : zéro délai de réponse : conforme UL 1449
Protection des lignes de données
RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T protection,Protection vidéo/câble coaxiale

Physique

Hauteur max.
222.00 mm
Largeur max.
133.00 mm
Profondeur max.
356.00 mm
Poids net
13.50 KG
Poids avec emballage
13.95 KG
Hauteur (avec emballage)
305.00 mm
Largeur (avec emballage)
248.00 mm
Profondeur
457.00 mm
Unités du carton principal
2.00
Poids du carton principal
29.96 KG
Couleur
Gris foncé
Codes SCC
0073130424789 0

Environnemental

Conditions environnementales
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95%
Altitude en fonctionnement
0-3000 mètres
Température de stockage
-5 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95%
Altitude de stockage
0-15000 mètres
Bruit audible à un mètre de l'unité
45.00 dBA

Conformité

Approbation
FCC Partie 15 Classe B,FCC Partie 68,NOM,TUV
Garantie standard
3 years repair or replace
Politique de protection des équipements
A vie : 150 000 $
Respect de l'environnement&&&
RoHS
*Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.
**Recharge time to 90% after full discharge