APC Power-Saving Back-UPS Pro 1000 Especificaciones técnicas

Back-UPS Pro

APC Power-Saving Back-UPS Pro 1000
Envíe las especificaciones técnicas por correo electrónico Versión para imprimir
Localizar a un Socio
Back-UPS Pro Overview

Alternative content

Vista de 360° ampliada

Más imágenes

APC Back-UPS Pro,600 Watts /1000 VA,Entrada 120V /Salida 120V, Interface Port USB

Incluye: Cable USB, Manual del usuario

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Suele haber existencias en inventario

Salida

Capacidad de Potencia de Salida
600 Vatios / 1000 VA
Máxima potencia configurable
600 Vatios / 1000 VA
Tensión de salida nominal
120V
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
50/60 Hz +/-3 Hz
Topología
Línea interactiva
Tipo de forma de onda
Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería) NEMA 5-15R
(4) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones) NEMA 5-15R

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P NEMA 5-15P
Longitud del cable
1.83 metros
Corriente máxima de entrada
12A
Capacidad del disyuntor de entrada
15  A

Baterías y autonomía

Tipo de batería
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga
8 hora(s)
Batería de recambio
Cantidad de cartuchos de batería de recambio
1
Gráfico de autonomía
Deslice el mouse sobre la línea correspondiente del gráfico de más arriba para ver la autonomía con la carga que desee
Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.

Uso de energía / eficiencia

Load Efficiency
25% 96.5%
50% 98.0%
75% 98.4%
100% 98.5%
Deslice el mouse sobre la línea del gráfico de más arriba para ver la eficiencia con la carga que desee
Ajuste de curva a partir de datos medidos de conformidad con los requisitos del programa ENERGY STAR Especificación de producto para sistemas de energía ininterrumpible (UPS) Criterios de selección versión 1.0. Todas las mediciones se tomaron en modo(s) normal(es), en condiciones ambientales típicas, con entrada de 120 V y 60 Hz y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz
USB
Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
354 Joules
Filtrado
Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de IEEE: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Protección de línea de datos
Línea de red – 10/100/1000 Base T Ethernet (conector RJ-45), Cable coaxial para CATV/SATV/módem/Audio-Video (con conector coaxial)

Físico

Dimensiones de altura máxima
250.00 mm
Dimensiones de anchura máxima
100.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima
382.00 mm
Peso neto
10.72 KG
Peso de embarque
11.70 KG
Altura de envío
337.00 mm
Anchura de envío
225.00 mm
Profundidad de envío
487.00 mm
Unidades de la caja master
1.00
Color
Negro
Códigos SCC
1073130427878 5
Unidades por tarima
16.00
Dimensiones de pallets
46 pulgadas
Peso de pallet
393.28 KG

Ambiental

Ambiente operativo
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95%
Elevación de operación
0-2952.6 metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95%
Elevación de almacenamiento
0-14763.6 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.00 dBA
Disipación térmica en línea
67.60 BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones
DOC/Canadá Industrial, ENERGY STAR (EE.UU.), En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 3 años

Estado de oferta sostenible

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación
**Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.