Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
BK650EI

Back-UPS CS
APC Back-UPS 650VA 230V

BK650EIBK650EI
その他の画像

APC Back-UPS CS, 400 Watts / 650 VA,入力 230V / 出力 230V

付属: ユーティリティCD, マニュアルCD, Qty 2 - Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, USBケーブル

出力

出力電力容量
400W / 650 VA
最大設定可能電力
400W / 650 VA
定格出力電圧
230V
出力コネクタ形状
出力コネクタ数
(1) IEC 320 C13 (サージのみ)
(3) IEC 320 C13 (電源バックアップ)
(2) IEC Jumpers (サージのみ)

入力

定格入力電圧
230V
入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
入力形態
IEC-320 C14
コード長
2 メートル
許容入力電圧範囲
180 - 260V
主電源運転時の入力電圧可変範囲
160 - 282V

バッテリとランタイム

バッテリ・タイプ
小形シール鉛蓄電池
充電時間
8 時間
RBC数量
1
拡張バッテリ・オプション:

エネルギー消費/効率性

上のグラフの線上でマウスを動かすと、任意の負荷での効率性が表示されます。
測定されたバックアップ時間データをカーブフィッティングします。 測定値はすべて、一般的な環境条件のもと、入力と抵抗負荷出力がない状態で、フル充電された新しいバッテリで取得されます。

通信と管理

コネクタ・パネル
LED ステータスディスプレイ(通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ
320 ジュール
データライン保護
電話/FAX/モデム/DSL用アナログ電話回線 (RJ-45 コネクタ)

物理仕様

高さ
165.00 mm
91.00 mm
奥行き
284.00 mm
質量
6.03 KG
梱包時の質量
7.31 KG
梱包時の高さ
494.00 mm
梱包時の幅
185.00 mm
梱包時の奥行き
415.00 mm
マスターカートンのユニット数
1.00
マスターカートンの重量
16.09 lbs(ポンド)
ベージュ
SCCコード
1073130421978 8

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
5 - 95%
動作時の高度
0-9000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
5 - 95%
保管時の標高
0-4500 メートル
1mの距離での可聴ノイズ
45.00 dBA

規格および保証

認証
A-tick,C-tick,CE,GOST,NEMKO
保証
2年間の交換サービス
環境への適合
RoHS
**放電によるシャットダウン後、UPS全定格負荷の50%でフル・バッテリ容量の90%まで再充電するのに必要な時間