BK500EI

Back-UPS CS
APC BACK-UPS CS 500VA 230V USB/SERIAL

BK500EIBK500EI
Daha fazla resim

APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Giriş 230V / Çıkış 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB

Kapsar: Yazılım içeren CD, Dokümantasyon CD'si, 1 Adet - Sökülebilir 1.2 m IEC güç kordonu, Qty 1 - Detachable 1.8 m IEC power cord, Telefon Kablosu, USB cable, Garanti kartı

Standart Teslimat Süresi: Genellikle Stokta Bulunur

Çıkış

Çıkış Gücü kapasitesi
300 Watt / 500 VA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç
300 Watt / 500 VA
Nominal Çıkış Voltajı
230V
Çıkış Bağlantısı
(1) IEC 320 C13 (Dalgalanma Koruması)
(3) IEC 320 C13 (Akü Desteği)
(2) IEC Jumpers (Dalgalanma Koruması)

Giriş

Nominal Giriş Voltajı
230V
Giriş frekansı
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Giriş Bağlantı Tipi
IEC-320-C14 inlet
Kablo uzunluğu
1.83 metre
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
196 - 280V
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
160 - 300V

Aküler& Çalışma Zamanı

Akü türü
geçici elektrotlu ücretsiz bakım yapılan Kur?un-Asit akü : sızdırmaz
Tipik şarj zamanı
6 saat(ler)
Yedek Akü Kartuşu
RBC Miktarı
1
için genişletilmiş çalışma seçeneği
Çalışma Süresi Grafiği
Herhangi bir yükteki çalışma süresini görüntülemek için yukarıdaki grafikte gösterilen ilgili hattaki gidip gelme
Ölçülen çalışma süresini gösteren grafik. Tüm ölçümler yeni, tamamen şarj edilmiş akülerle, tipik çevre koşullarında, elektrik girişi ve direnç çıkış yükü olmadan gerçekleştirilmiştir.

Enerji Kullanımı/Verimliliği

Herhangi bir yükteki verimi görüntülemek için yukarıdaki grafikte gösterilen hattaki gidip gelme
Ölçülen çalışma süresini gösteren grafik. Tüm ölçümler yeni, tamamen şarj edilmiş akülerle, tipik çevre koşullarında, elektrik girişi ve direnç çıkış yükü olmadan gerçekleştirilmiştir.

İletişim & Yönetim

Arayüz portu port
DB-9 RS-232,USB
Kontrol paneli
LED durum göstergesi ve Şebekede : Güç Kaynağında : Güç Kaynağını Değiştirin ve Aşırı Yük göstergeleri
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı

Dalgalanma Koruma and Filtreleme

Dalgalanma enerji derecelendirmesi
300 Jul
Filtreleme
Tam zamanlı çok direkli ses filtreleme 5% IEEE dalga geçişi : UL 1449’u karşılarsıfır bağlama yanıt süresi:
Veri hattı koruması
RJ-45 Modem/Fax protection (two wire single line)

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
165.00 mm
Maksimum genişlik boyutları
91.00 mm
Maksimum derinlik boyutları
284.00 mm
Net ağırlık
6.32 KG
Nakliye Ağırlığı
7.05 KG
Nakliye Yüksekliği
178.00 mm
Nakliye Genişliği
241.00 mm
Nakliye Derinliği
368.00 mm
Renk
Bej
SCC Kodları
107 31304 01635 6
Palet başına Birim
96.00

Ortama dair

İşleyiş Ortamı
0 - 40 °C
İşletiş Bağıl Nemi
0 - 95%
İşleyiş Yüksekliği
0-3000 metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95%
Depolama Yüksekliği
0-15000 metre
Birim yüzeyinden bir metre uzakta duyulabilir gürültü
40.00 dBA
Online termal dağılım
24.00 BTU/s

Uyumluluk

Onaylar
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Çevre Uyumluluğu
RoHS
**UPS’nin tam yükünün derecelendirmesinin yarısı kadar derecelenmiş bir yük sonucu kapanmasını takibeden deşarj ardından tam akü kapasitesini %90 şarj etmek için gereken süre e1e4b91e-c66a-49fb-811f-24f2ca510250