Brazil
[
Alterar
]
Home
Produtos
Suporte
Pesquisar a Base de Conhecimentos
Pergunte para a APC
Conecte-se a Meu Suporte
Converse "online" com um Analista da APC:
Serviços
Seletores
Seletor de UPSs (No-Breaks)
InfraStruXure Estimator
Seletor para salas de cabeamento e salas de servidores
Seletor de Atualizações para UPS
Seletor de Proteção contra surtos
Configurador de Racks
Seletor de Serviços
Como Comprar
Experimente os seletores de produtos APC
Lista de Lojas Online
Localize um Revendedor APC
Home
Produtos
Família de Produtos
BIOCB40
DISCONTINUED
Enviar e-mail das Epecificações Técnicas
Impressão
APC Touch Biometric PC Card Password Manager
Mais imagens
Uma maneira simples e segura de lembrar suas senhas
Inclui
: CD com software, Manual do usuário
Especificações técnicas
Visão Geral
Documentação
Saída
Número de Portas
1
Físico
Peso Líquido
0.03 KG
Dimensões máximas de altura
5.00 mm
Dimensões máximas de largura
54.00 mm
Dimensões máximas de profundidade
85.00 mm
Peso para Transporte
0.15 KG
Altura para Transporte
64.00 mm
Largura para Transporte
152.00 mm
Largura (com embalagem)
127.00 mm
Ambiental
Ambiente de Operação
0 - 50 °C
Umidade Relativa de Operação
10 - 90%
Elevação de Operação
0-3000 metros
Temperatura de Armazenamento
-20 - 50 °C
Umidade Relativa de Armazenamento
0 - 95%
Elevação de Armazenamento
0-9000 metros
Conformidade
Aprovações
cUL listado,CE,FCC parte 15 classe B,UL listado,VCCI
Garantia Padrão
Reparo ou subtituição por 2 anos
Atendimento a normas ambientais
RoHS