Warning
您请求的产品在所选国家/地区中不提供。请从主产品部分选择其他国家/地区选择其他产品
BE550G

Back-UPS ES
APC Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 120V

BE550G
更多图像

现在,APC 的 Back-UPS® ES 系列比以往更加节能。ES 550 采用超高效的设计,正常工作时的耗电量比任何其他同类备用电池都要低,可为您节省电费开支。此外,它还符合 RoHS 标准,这意味着其制造和最终处置对环境的影响较小。就连包装也经过精心挑选,以最大限度地减少制造中的能耗,同时最大限度地提高回收材料的利用率。在配以 Back-UPS ES 系列的所有标准功能后,ES 550 可为家用和办公计算机提供最高的价值。

包含: 软件光盘, USB信号线, 用户手册

标准交付周期: 通常现货供应

运行时间表

输出

输出功率容量
330 瓦数 / 550 VA
最大可配置功率
330 瓦数 / 550 VA
额定输出电压
120V
输出频率(与主频率同步)
60 Hz
波形类型
正弦波逐步逼近
输出连接
(4) NEMA 5-15R (备用电池)
(4) NEMA 5-15R (浪涌保护)

输入

额定输入电压
120V
输入频率
60 Hz +/- 1 Hz
输入端子类型
NEMA 5-15P
输出线长度
1.52米
工作电压范围
88 - 139V

电池与运行时间

电池型号
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
典型充电时间
24 小时
可更换电池包
RBC™ 数量
1
半载典型后备时间
13.4 分钟 (165 瓦数)
满载典型后备时间
3.2 分钟 (330 瓦数)
运行时间表

能量使用/效率

“测得的效率数据的拟合曲线。所有测量工作均使用额定电力输入和电阻负载输出在正常工作模式和正常环境条件下进行。”

通讯与管理

控制面板
LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”
有声报警
市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量
365 焦耳
滤波器
专用多极噪声过滤:5% IEEE 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 UL 1449 标准。
数据线保护
RJ-11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器)保护(双线单路)

物理指标

89.00 mm
178.00 mm
305.00 mm
净重
5.91 KG
运输重量
6.50 KG
运输高度
140.00 mm
运输宽度
241.00 mm
运输长度
438.00 mm
主包装箱单元
2.00
颜色
黑色
SCC 代码
1073130425894 7

环境

工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
5 - 95%
操作高度
0-3000米
存储温度
-15 - 45 °C
存储相对湿度
5 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
45.00 dBA
在线运行发散热量
16.00 BTU/hr

相符性

管理机构认证
FCC 15 部分 B 级,FCC 68 部分,NOM,TUV-C,UL 1778,UL 497A,UL 497B
标准质保
3 年维修或更换服务
环保要求遵从情况
RoHS
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。