APC Back-UPS ES 550VA 230V Russian Технические спецификации

ИБП серии Back-UPS ES

APC Back-UPS ES 550VA 230V Russian
BE550-RS
СНЯТО : рекомендованная замена BE550G-RS
Переслать технические спецификации по электронной почте Версия для печати
Locate a Partner
Back-UPS ES
Фотографии

APC Back-UPS ES,330 Watts /550 VA,Входной 230V /Выход 230V, Interface Port USB

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, руководство пользователя, Шаблон разметки стены для монтажа

Выход

Максимальная выходная мощность
330 Ватт / 550 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
330 Ватт / 550 ВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Топология
режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Выходные соединения
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание) Schuko CEE 7
(4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения) Schuko CEE 7

Входной

Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180 - 266В
Максимальный входной ток
10A

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
16 часов
Сменный комплект батарей
Количество сменных комплектов батарей
1
Диаграмма времени автономной работы
Для просмотра времени автономной работы при любой желаемой нагрузке наведите курсор на соответствующую линию представленной выше диаграммы
Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе.

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт
USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
310 джоулей
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных
Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45

Физические

Максимальная высота
86.00 mm
Максимальная ширина
230.00 mm
Максимальная глубина
285.00 mm
Масса нетто
6.40 КГ
Масса брутто
6.90 КГ
Высота в упаковке
132.00 mm
Ширина в упаковке
300.00 mm
Глубина в упаковке
366.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки
2.00
Масса упаковки
14.20 КГ
Цвет
Антрацит
Коды SCC
1073130423342 5
Устройств на поддоне
80.00

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000 метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
45.00 дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, GOST, NEMKO
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Экологические характеристики

**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.