Japan
[
変更
]
ホーム
製品情報
サポート
製品/技術情報を検索
APCへの問い合わせ
製品セレクタ
UPS セレクター
UPSアップグレード・セレクター
購入方法
APC 製品セレクタを使用
オンライン販売業者の一覧表示
販売業者の検索
APC 製品をオンラインで購入
APCファクトリーアウトレットへ行く
ホーム
家庭/
ホームオフィス
製品情報
無停電電源装置 (UPS)
製品ファミリ
AP9619
出荷停止
: 推奨代替製品
AP9631
E-mail 技術仕様
印刷用
UPS Network Management Cards
UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring
その他の画像
個々の UPS をネットワークに直接接続し、リモートで監視および制御ができます。
付属
: ユーティリティCD, 温度センサー, ユーザマニュアル
技術仕様
製品概要
ドキュメンテーション
比較モデル
通信と管理
プロトコル
HTTP,HTTPS,SMTP,SNMP,SSL,TCP/IP,Telnet,WAP
ネットワーク インターフェイス接続
RJ-45 10/100 Base-T
物理仕様
質量
0.14 KG
高さ
38.00 mm
幅
115.00 mm
奥行き
122.00 mm
梱包時の質量
0.91 KG
梱包時の高さ
50.00 mm
梱包時の幅
229.00 mm
梱包時の奥行き
165.00 mm
色
黒
パレット当たりのユニット数
672.00
動作環境
動作時の温度
0 - 40 °C
保管時の温度
-15 - 65 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
保管時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の標高
0-15000 メートル
規格および保証
認証
BSMI,C-tick,CE,EN 55022クラスA,EN 55024,FCCパート15クラスA,VCCI
保証
2年間の交換サービス
環境への適合
RoHS 7b Exemption,中国 RoHS