AP9207
Prezzo * :  List Price: € 479,00
ERP: € 269,99

Additional Management Cards and Options
APC SHARE-UPS (ACCESSORY)

AP9207
Altre immagini

Opzioni che forniscono funzionalità supplementare di controllo e monitoraggio

Comprende: Squadrette per Installazione Rack, Manuale Utente

Tempo di consegna standard: Solitamente disponibile subito

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
1.59 KG
Altezza massima
44.00 mm
Larghezza massima
432.00 mm
Profondità massima
127.00 mm
Peso con imballaggio
2.59 KG
Altezza con imballaggio
64.00 mm
Larghezza con imballaggio
457.00 mm
Profondita' con imballaggio
229.00 mm
Colore
Beige
Unità per pallet
100.00

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento
0 - 45 °C
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95%
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95%
Altezza di funzionamento
0-3000 metri
Altezza di immagazzinamento
0-15000 metri

Conformità

Certificazioni
C-tick,CE,DOC/Industry Canada,EN 55022 Classe B,EN 55024,EN 55082,FCC Part 15 Classe B,VCCI
Garanzia standard
2 anni riparazione o sostituzione
Politica di protezione dell'apparato
--
Conformità agli standard ambientali
RoHS 7b Exemption,China RoHS
*Salvo quando diversamente indicato, tutti i prezzi sono Prezzi di vendita stimati (Estimated Resale Price (ERP)) - Al netto di imposte/IVA. I prezzi possono variare in altre localizzazioni e siti.