Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.
AP7582

Basic Rack PDU
Rack PDU Extender, Basic, 2U, 30A, 120V, (12)5-20

AP7582

APC Basic Rack PDU , Входной: 200V, 208V, 230V , Тип входного соединения: NEMA L14-30P , Длина шнура: 28 Футы ( 8.53 метр ) , Выход: 120V , Выходные соединения: NEMA 5-20R

Включает: руководство по инсталляции, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

Выход

Номинальное выходное напряжение
120V
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
24A
Выходные соединения
(12) NEMA 5-20R

Входной

Номинальное входное напряжение
200V,208V,230V
Входная частота
50/60 Гц
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
24A
Тип входного соединения
NEMA L14-30P
Длина шнура
8.53 метр
Число сетевых шнуров
1
Максимальный входной ток на фазу
30A
Нагрузочная способность
5760 ВА

Физические

Масса нетто
6.36 КГ
Максимальная высота
89.00 mm
Максимальная ширина
437.00 mm
Максимальная глубина
89.00 mm
Масса брутто
7.27 КГ
Высота в упаковке
152.00 mm
Ширина в упаковке
521.00 mm
Глубина в упаковке
521.00 mm
Цвет
Черный

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метр
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метр

Соответствие

Соответствие требованиям
Зарегистрировано cUL,CSA C22.2 No. 107.1,UL 1778,Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену
Соответствие экологическим нормам
RoHS