InRow RD, 300mm, Air Cooled, 208-230V, 60Hz Especificaciones técnicas

InRow Direct Expansion

InRow RD, 300mm, Air Cooled, 208-230V, 60Hz
Envíe las especificaciones técnicas por correo electrónico Versión para imprimir
Locate a Partner
InRow Direct Expansion
Más imágenes

Close-coupled, air, water, and glycol cooling for closets, server rooms, and data centers

Incluye: Installation guide, Operations and maintenance manual

Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar: Special Order - Call for Quoted Lead Times

Especificaciones técnicas

Tipo de enfriamiento
Air-cooled Split System
      Capacidad nominal de enfriamiento.
9.90 kW
      Refrigerante
R410A
      Humedad relativa del aire entrante
32.6%
      Temperatura de aire de entrada
85.0 °F (29.44 °C)
En base al funcionamiento a nivel del mar

General

Tipo de compresor
Scroll
Patrones de descarga de aire
Horizontal
Aire de toma
Rear Return
Circulación de aire
1080.76 litros por segundo
Capacidad de la bomba de condensado
0.002 litros por segundo

Entrada

Entrada de voltaje
208, 230
Energía de entrada
4600 Vatios
Capacidad mínima del circuito en amperios
25A
Frecuencia de entrada
60 Hz
Protección máxima contra sobrecarga de corriente
40A
Altura del rack
42U

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Multi-function LCD status and control console
Alarma audible
Audible and visible alarms prioritized by severity

Físico

Dimensiones de altura máxima
1991.00 mm
Dimensiones de anchura máxima
300.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima
1070.00 mm
Peso neto
183.64 KG
Peso de embarque
221.82 KG
Altura de envío
2118.00 mm
Anchura de envío
746.00 mm
Profundidad de envío
1137.00 mm
Color
Black
Unidades por tarima
1.00

Ambiental

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
88.30 dBA

Conformidad

Aprobaciones
cUL Listed, C-tick, CE, UL Listed
Garantía estándar
1 year (parts only), 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Estado de oferta sostenible