UPBX-EC
ARRÊTÉ

USB Battery Extender, Europe

UPBX-EC
Plus d'images

Plus jamais de coupure d'alimentation pour vos appareils mobiles. La solution d'alimentation Emergency Power Pack est une batterie externe rechargeable, économique, idéale pour alimenter un téléphone cellulaire, un lecteur PDA, MP3 ou tout autre petit appareil. Grâce à son poids plume et à sa petite taille, il passe parfaitement dans votre poche. Facile d'utilisation, il vous suffit de brancher le câble de recharge USB sur votre appareil (vendu séparément). Vous disposez ainsi de 40 heures de fonctionnement max. pour votre iPod Nano, et jusqu'à 9 heures de communication pour la plupart des téléphones cellulaires (selon le mode de fonctionnement de votre appareil). Ce dispositif requiert quatre piles AAA (vendues séparément). Vous disposez désormais d'un moyen économique pour que vos appareils mobiles ne manquent plus jamais d'alimentation.

Comprend: Manuel utilisateur

Sortie

battoutvolt
5.3

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
AAA (LR03)
Montage de batteries
--

Physique

Poids net
0.06 KG
Hauteur max.
79.00 mm
Largeur max.
52.00 mm
Profondeur max.
18.00 mm
Poids avec emballage
0.09 KG
Largeur (avec emballage)
135.00 mm
Hauteur (avec emballage)
239.00 mm
Profondeur
22.00 mm
Couleur
Noir

Environnemental

Conditions environnementales
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95%
Altitude en fonctionnement
0-3000 mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95%
Altitude de stockage
0-15000 mètres

Conformité

Approbation
CE,FCC Partie 15 Classe B,VCCI Class B,WEEE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Respect de l'environnement&&&
RoHS