Warnung
Das angeforderte Produkt ist in dem Land, das Sie gewählt haben, nicht verfügbar. Wählen Sie bitte ein anderes Land aus, oder wählen Sie aus dem Produktbereich ein anderes Produkt aus.
SYH4K6RMJ-TF3

Symmetra
APC SYMMETRA RM 4KVA SCALABLE TO 6KVA N+1 200V W/ 200 TO 100V STEP-DOWN TRANSFORMER (4) L5-20R

SYH4K6RMJ-TF3

APC Symmetra, 2800 Watts / 4000 VA,Eingang 200V / Ausgang 100V, 200V, Interface Port DB-9 RS-232, Extended runtime model, Rackhöhe 10 U

Inklusive: Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Benutzerhandbuch

Standardlieferzeit: Normalerweise auf Lager

Runtime Chart

Ausgang

Ausgangsleistung
2800 Watt / 4000 VA
maximale Ausgangsleistung
4200 Watt / 6000 VA
Nominelle Ausgangsspannung
100V,200V
Effiziens bei voller Ladung
89%
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 5 % bei Vollast
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
57 - 63 Hz, 60 Hz nominal,47 - 53 Hz, 50 Hz nominal
Wellenfaktor
bis zu 5 : 1
Wellentyp
Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(4) NEMA L5-20R
(2) NEMA L6-20R
Durchgang
Interne Überbrückung (automatisch oder manuell)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
200V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart
Hard Wire 3-wire (2PH + G)
NEMA L6-30P (30A Twist-Lock)
Kabellänge
1.83 Meter
Input voltage range
for main operations
155 - 276V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
Vorinstallierte Batterien
2
Freie Batterieeinschübe
3
typische Ladedauer
4 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
UPS accepts 1-2 battery packs
übliche Betriebsdauer bei halber Last
28.7 minutes (1400 Watt)
Normale Batterielaufzeit
bei Vollast
12.2 minutes (2800 Watt)
Runtime Chart

Kommunikation & Management

Schnittstelle
DB-9 RS-232
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Control panel
--
Steuerungspanel
--
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja

Abmessungen

Maximale Höhe
450.00 mm
Maximale Breite
480.00 mm
Maximale Tiefe
730.00 mm
Rackhöhe
10U
Nettogewicht
147.27 KG
Versandgewicht
166.36 KG
Versandhöhe
510.00 mm
Versandbreite
580.00 mm
Versandtiefe
790.00 mm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95%
Operating Elevation
0-3000 Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
60.00 dBA
Online thermische Auflösung
1686.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
UL 1778,VCCI
Standardgarantie
2 Jahre Reparatur oder Ersatz,Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich,Garantieerweiterungen optional erhältlich
**Recharge time to 90% after full discharge