SYH4K6RMJ-P1

Symmetra
APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 200V w/200 to 100V Step-Down Transformer

SYH4K6RMJ-P1
その他の画像

APC Symmetra, 2800 Watts / 4000 VA,入力 200V / 出力 100V, 200V, Interface Port DB-9 RS-232, Extended runtime model, 取付高さ 10 U

付属: ユーティリティCD, ラックマウント用取り付けブラケット, ラックマウント用サポートレール, ユーザマニュアル

ランタイムチャート

出力

出力電力容量
2800W / 4000 VA
最大設定可能電力
4200W / 6000 VA
定格出力電圧
100V,200V
最大負荷時効率
89%
出力電圧歪率
全負荷時5%未満
出力周波数
定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz,定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz
波高率
最大5:1
出力波形
正弦波
出力コネクタ形状
出力コネクタ数
(12) NEMA 5-15R
(2) NEMA L6-20R
バイパス
内部バイパス

入力

定格入力電圧
200V
入力周波数
50/60 Hz +/- 5 Hz (オート・センシング)
入力形態
Hard Wire 3-wire (2PH + G)
NEMA L6-30P (30A Twist-Lock)
コード長
1.83 メートル
許容入力電圧範囲
155 - 276V

バッテリとランタイム

バッテリ・タイプ
小形シール鉛蓄電池
搭載済みバッテリ
2
空きバッテリスロット数
3
充電時間
4 時間
交換電源カートリッジのRBC種類
UPS accepts 1-2 battery packs
標準バックアップ時間
50%負荷時
28.7 分 (1400 W)
標準バックアップ時間
100%負荷時
12.2 分 (2800 W)
ランタイムチャート

通信と管理

インタフェース
DB-9 RS-232
空きSmartSlot数
1
装備済みSmartSlot™カード
コネクタ・パネル
--
警報音
--
緊急電源停止(EPO)
はい

物理仕様

高さ
450.00 mm
480.00 mm
奥行き
730.00 mm
取付高さ
10U
質量
147.27 KG
梱包時の質量
166.36 KG
梱包時の高さ
510.00 mm
梱包時の幅
580.00 mm
梱包時の奥行き
790.00 mm

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル
1mの距離での可聴ノイズ
60.00 dBA
オンライン放熱
1686.00 BTU/hr

規格および保証

認証
UL 1778,VCCI
保証
2年間の交換サービス,オプションで提供されるオンサイト保証,オプションで提供される延長保証
**放電によるシャットダウン後、UPS全定格負荷の50%でフル・バッテリ容量の90%まで再充電するのに必要な時間