Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
SYA8K16IXR

Symmetra
APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V

SYA8K16IXRSYA8K16IXR
その他の画像

APC Symmetra, 5600 Watts / 8000 VA,入力 230V, 400V 3PH / 出力 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model

付属: ユーティリティCD, マニュアルCD, ユーザマニュアル, Web/SNMP管理カード

ランタイムチャート

出力

出力電力容量
5600W / 8000 VA
最大設定可能電力
11.2 kW / 16 kVA
定格出力電圧
230V
出力電圧に関する注記
220:230または240Vの定格出力電圧に設定可能。
最大負荷時効率
90%
出力電圧歪率
全負荷時5%未満
出力周波数
47 - 63 Hz
波高率
最大5:1
出力波形
正弦波
出力コネクタ形状
出力コネクタ数
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)
バイパス
内部バイパス

入力

定格入力電圧
230V,400V 3PH
入力周波数
45~65Hz (オート・センシング)
入力形態
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
許容入力電圧範囲
155 - 276 (1:1),290 - 480 (3:1)V
その他の入力電圧
220V,240V,380V,415V
全高調波ひずみの入力
Less than 7% for full load

バッテリとランタイム

バッテリ・タイプ
小形シール鉛蓄電池
搭載済みバッテリ
9
空きバッテリスロット数
4
充電時間
7.50 時間
標準バックアップ時間
50%負荷時
122.6 分 (2800 W)
標準バックアップ時間
100%負荷時
57.4 分 (5600 W)
ランタイムチャート

通信と管理

インタフェース
DB-9 RS-232,SmartSlot
空きSmartSlot数
1
装備済みSmartSlot™カード
コネクタ・パネル
ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
警報音
深刻度による優先順位を設定した、音声と視覚によるアラーム
緊急電源停止(EPO)
はい

物理仕様

高さ
1516.00 mm
483.00 mm
奥行き
726.00 mm
質量
473.64 KG
梱包時の質量
502.27 KG
梱包時の高さ
1880.00 mm
梱包時の幅
599.00 mm
梱包時の奥行き
997.00 mm
黒,シルバー
パレット当たりのユニット数
1.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-4500 メートル
1mの距離での可聴ノイズ
62.00 dBA
オンライン放熱
3707.00 BTU/hr

規格および保証

認証
C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022クラスA,EN 55024,EN 60950,GOST,IEC 60950,VDE
保証
2年間の交換サービス
環境への適合
RoHS 7b Exemption
**放電によるシャットダウン後、UPS全定格負荷の50%でフル・バッテリ容量の90%まで再充電するのに必要な時間