APC Symmetra, 11.2 kW / 16 kVA,Entrada 200V / Salida 100V, 200V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model, Altura del bastidor 19 U
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Raíles de Soporte de Montaje en Bastidor, Manual del Usuario, Explorador Web
Tiempo de Conducción Estándar: Generalmente en existencias
| (1) Hard Wire 4-wire (2PH + N +G) | |
| (4) NEMA L14-30R |
|
| (8) NEMA L5-20R |
|
| Hard Wire 4-wire (2PH+N+G) |