Warning
選択した国ではご希望の製品を取り扱っておりません。メインの製品セクションから他の国を選択または他の製品を選択してください。
SUA3000R2X145

Smart-UPS
APC Smart UPS 3000VA RM 2U 120V W/ 12FT LINE CORD

SUA3000R2X145SUA3000R2X145
その他の画像

APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,入力 120V / 出力 120V, Interface Port DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB, 取付高さ 2 U

付属: ユーティリティCD, USBケーブル, ユーザマニュアル

ランタイムチャート

出力

出力電力容量
2700W / 3000 VA
最大設定可能電力
2700W / 3000 VA
定格出力電圧
120V
出力電圧歪率
全負荷時5%未満
出力周波数
定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz,定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz
波高率
最大5:1
出力波形
正弦波
出力コネクタ形状
出力コネクタ数
(6) NEMA 5-15R
(2) NEMA 5-20R

入力

定格入力電圧
120V
入力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)
入力形態
NEMA L5-30P
コード長
3.66 メートル
許容入力電圧範囲
82 - 144V
主電源運転時の入力電圧可変範囲
75 - 154V

バッテリとランタイム

バッテリ・タイプ
小形シール鉛蓄電池
充電時間
3 時間
RBC数量
1
標準バックアップ時間
50%負荷時
11.3 分 (1350 W)
標準バックアップ時間
100%負荷時
3.0 分 (2700 W)
ランタイムチャート

通信と管理

インタフェース
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
空きSmartSlot数
1
コネクタ・パネル
LED ステータスディスプレイ(負荷、バッテリグラフ、通常運転、バッテリ運転、バッテリ交換、過負荷状態)
警報音
バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音 過負荷警告音
緊急電源停止(EPO)
はい

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ
480 ジュール
フィルタリング
フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ:0.3%のIEEEサージ通過:クランプ応答時間ゼロ:UL 1449準拠。

物理仕様

高さ
89.00 mm
483.00 mm
奥行き
660.00 mm
取付高さ
2U
質量
43.64 KG
梱包時の質量
56.82 KG
梱包時の高さ
254.00 mm
梱包時の幅
622.00 mm
梱包時の奥行き
975.00 mm
パレット当たりのユニット数
8.00

動作環境

動作時の温度
0 - 40 °C
動作時の相対湿度
0 - 95%
動作時の高度
0-3000 メートル
保管時の温度
-15 - 45 °C
保管時の相対湿度
0 - 95%
保管時の標高
0-15000 メートル
1mの距離での可聴ノイズ
47.00 dBA
オンライン放熱
400.00 BTU/hr

規格および保証

認証
CSA,UL 1778
保証
2年間の交換サービス
**放電によるシャットダウン後、UPS全定格負荷の50%でフル・バッテリ容量の90%まで再充電するのに必要な時間