Warnung
Das angeforderte Produkt ist in dem Land, das Sie gewählt haben, nicht verfügbar. Wählen Sie bitte ein anderes Land aus, oder wählen Sie aus dem Produktbereich ein anderes Produkt aus.
SUA1000RM2U
Preis * :  € 629,00

Smart-UPS
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 120V

SUA1000RM2USUA1000RM2U
Weitere Bilder

APC Smart-UPS, 670 Watts / 1000 VA,Eingang 120V / Ausgang 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rackhöhe 2 U

Inklusive: Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Standardlieferzeit: Normalerweise auf Lager

Runtime Chart

Ausgang

Ausgangsleistung
670 Watt / 1000 VA
maximale Ausgangsleistung
670 Watt / 1000 VA
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 5 % bei Vollast
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
47 - 53 Hz, 50 Hz nominal,57 - 63 Hz, 60 Hz nominal
Wellenfaktor
bis zu 5 : 1
Wellentyp
Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(6) NEMA 5-15R

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
2.44 Meter
Input voltage range
for main operations
82 - 144V
Input voltage adjustable range for main operations
75 - 154V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer
3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
übliche Betriebsdauer bei halber Last
29.9 minutes (335 Watt)
Normale Batterielaufzeit
bei Vollast
8.8 minutes (670 Watt)
Runtime Chart

Kommunikation & Management

Schnittstelle
DB-9 RS-232,SmartSlot,USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Control panel
LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
Steuerungspanel
Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
459 Joule
Filterung
Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
89.00 mm
Maximale Breite
432.00 mm
Maximale Tiefe
457.00 mm
Rackhöhe
2U
Nettogewicht
28.18 KG
Versandgewicht
31.45 KG
Versandhöhe
251.00 mm
Versandbreite
594.00 mm
Versandtiefe
603.00 mm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
16.00

Umgebung

Betriebsbedingungen
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95%
Operating Elevation
0-3000 Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
45.00 dBA
Online thermische Auflösung
89.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
CSA,FCC Teil 15 Class A,UL 1778
Standardgarantie
2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Equipment protection policy
Lebenslang : 150000 US$
*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können varieren.
**Recharge time to 90% after full discharge