Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.
SUA1000RM1U

Smart-UPS
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 120V

SUA1000RM1USUA1000RM1U
Фотографии

APC Smart-UPS, 640 Watts / 1000 VA,Входной 120V / Выход 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Высота аппаратурной стойки 1 U

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

График времени работы на аккумуляторах

Выход

Максимальная выходная мощность
640 Ватт / 1000 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
640 Ватт / 1000 ВА
Номинальное выходное напряжение
120V
Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц
Пик-фактор
До 5 : 1
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединения
(4) NEMA 5-15R

Входной

Номинальное входное напряжение
120V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
NEMA 5-15P
Длина шнура
2.44 метр
Диапазон входного напряжения при работе от сети
82 - 144В
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети
75 - 154В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
2 часов
Сменный комплект батарей
Количество сменных комплектов батарей
1
Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой
14.5 Минуты (320 Ватт)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой
5.4 Минуты (640 Ватт)
График времени работы на аккумуляторах

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
480 Джоули
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота
44.00 mm
Максимальная ширина
432.00 mm
Максимальная глубина
660.00 mm
Высота аппаратурной стойки
1 юнит
Масса нетто
21.82 КГ
Масса брутто
25.45 КГ
Высота в упаковке
191.00 mm
Ширина в упаковке
559.00 mm
Глубина в упаковке
775.00 mm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
10.00

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метр
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
55.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети
130.00 BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
FCC Part 15 Class A,UL 1778
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену
Соответствие экологическим нормам
RoHS 7b Exemption
**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.