Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.

APC Smart-UPS 750VA LCD 120V Технические спецификации

Smart-UPS

APC Smart-UPS 750VA LCD 120V
SMT750
Переслать технические спецификации по электронной почте Версия для печати
Locate a Partner
Smart-UPS Smart-UPS
Фотографии

APC Smart-UPS,500 Watts /750 VA,Входной 120V /Выход 120V, Interface Port Smart-Slot, USB

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, USB-кабель

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

Выход

Максимальная выходная мощность
500 Ватт / 750 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
500 Ватт / 750 ВА
Номинальное выходное напряжение
120V
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Топология
линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединения
(6) NEMA 5-15R NEMA 5-15R

Входной

Номинальное входное напряжение
120V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
NEMA 5-15P NEMA 5-15P
Длина шнура
1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
82 - 144В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
75 - 154В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3 часов
Сменный комплект батарей
Количество сменных комплектов батарей
1

Энергопотребление и эффективность

Load Efficiency
25% 94.1%
50% 96.7%
75% 97.5%
100% 97.9%
Для просмотра КПД при любой желаемой нагрузке наведите курсор на соответствующую линию представленной выше диаграммы
Подбор кривой данных производился в соответствии с техническими требованиями программы ENERGY STAR для источников бесперебойного питания (ИБП) — критерии пригодности версии 1.0. Все измерения производились в нормальном режиме работы при типичных характеристиках внешней среды с использованием источника питания напряжением 120 В с частотой 60 Гц и сбалансированного выхода резистивной нагрузки (коэффициент мощности = 1,0).

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт
SmartSlot, USB
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1
Панель управления
многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
540 джоулей
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота
161.00 mm
Максимальная ширина
138.00 mm
Максимальная глубина
363.00 mm
Масса нетто
13.18 КГ
Масса брутто
14.23 КГ
Высота в упаковке
301.00 mm
Ширина в упаковке
278.00 mm
Глубина в упаковке
499.00 mm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
24.00

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
40.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети
90.00 BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
ENERGY STAR (США), UL 1778
Стандартная гарантия
3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года

Экологические характеристики

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.