Внимание
Запрошенный продукт не поставляется в выбранную страну. Выберите другую страну или выберите другой продукт в основном разделе продуктов.
BK500

Back-UPS CS
Back-UPS CS 500

BK500
Фотографии

APC Back-UPS CS, 300 Watts / 500 VA,Входной 120V / Выход 120V, Interface Port DB-9 RS-232, USB

Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Хомутики для организации кабелей, USB-кабель, руководство пользователя

Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

Выход

Максимальная выходная мощность
300 Ватт / 500 ВА
Максимальное задаваемое значение мощности
300 Ватт / 500 ВА
Номинальное выходное напряжение
120V
Выходные соединения
(3) NEMA 5-15R (Батарейное резервное питание)
(3) NEMA 5-15R (Защита от всплесков напряжения)

Входной

Номинальное входное напряжение
120V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
NEMA 5-15P
Длина шнура
1.83 метр
Диапазон входного напряжения при работе от сети
98 - 140В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
8 часов
Сменный комплект батарей
Количество сменных комплектов батарей
1

Энергопотребление и эффективность

Для просмотра КПД при любой желаемой нагрузке наведите курсор на соответствующую линию представленной выше диаграммы
Кривая соответствует результатам измерений времени автономной работы. Все измерения проводились с новыми, полностью заряженными батареями, в типичных климатических условиях, без подачи напряжения на вход и с резистивной нагрузкой на выходе.

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт
DB-9 для RS-232,USB
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
480 Джоули
Фильтрация
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Защита линий передачи данных
Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию)

Физические

Максимальная высота
165.00 mm
Максимальная ширина
91.00 mm
Максимальная глубина
284.00 mm
Масса нетто
6.27 КГ
Масса брутто
6.95 КГ
Высота в упаковке
263.00 mm
Ширина в упаковке
175.00 mm
Глубина в упаковке
357.00 mm
Единицы измерения характеристик упаковки
2.00
Масса упаковки
31.50 фунтов
Цвет
Бежевый
Коды SCC
1073130401630 1
Устройств на поддоне
80.00

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95%
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метр
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95%
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метр
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
45.00 дБ(А)
Тепловыделение в режиме работы от сети
24.00 BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
FCC Part 15 Class B,Industry Canada,UL 1778,Зарегистрировано cUL
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену
**Время зарядки батарей до уровня 90% после разряда до уровня отключения нагрузки под половинной нагрузкой.