APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch

Back-UPS

APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch
BE700-GR
EINGESTELLT : empfohlenes Ersatzprodukt BE700G-GR
Technische Informationen als E-Mail versenden Druckansicht
Back-UPS
Weitere Bilder

APC Back-UPS,405 Watts /700 VA,Eingang 230V /Ausgang 230V, Interface Port USB

Inklusive: Benutzerhandbuch, Bohrschablone zur Wandbefestigung

Ausgang

Ausgangsleistung
405 Watt / 700 VA
maximale Ausgangsleistung
405 Watt / 700 VA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Topologie
Standby
Wellentyp
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
(4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7/7P
Kabellänge
1.83 Meter
Input voltage range
for main operations
180 - 266V
Maximaler Eingangsstrom
10A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype
Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer
16 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Autonomiezeit-Diagramm
Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen
Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

Kommunikation & Management

Schnittstelle
USB
Control panel
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
310 Joule
Filterung
Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz
RJ45, Schutz für Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T

Abmessungen

Maximale Höhe
86.00 mm
Maximale Breite
230.00 mm
Maximale Tiefe
285.00 mm
Nettogewicht
6.80 KG
Versandgewicht
7.30 KG
Versandhöhe
132.00 mm
Versandbreite
300.00 mm
Versandtiefe
366.00 mm
Verpackungseinheit
2.00
Abmessungen der Verpackungseinheit
380 mm
Gewicht der Verpackungseinheit
15.00 KG
Farbe
Anthrazit
SCC-Codes
1073130423371 5
Anzahl Palletten
80.00

Umgebung

Betriebsbedingungen
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95%
Operating Elevation
0-15000 Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Storage Elevation
0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
45.00 dBA

Conformance

Begutachtung
CE, GOST, NEMKO
Standardgarantie
3 Jahre Reparatur oder Austausch
Equipment protection policy
Lebenslang : 100000 €

Sustainable Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
**Recharge time to 90% after full discharge