Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

Základní jednotka PDU pro montáž do stojanu

Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
AP7552
Cena * :  (269,99 EUR)
6 982,55 Kč
Zaslat technickou charakteristiku elektronickou poštou Zobrazit pro tisk
Basic Rack PDU
Další obrázky

APC Basic Rack PDU, Vstup: 200V, 208V, 230V, Typ připojení vstupu: IEC-320 C20, Délka přívodního kabelu:10 stop ( 3.05 metrů ), Výstup: 230V, Připojení výstupu: IEC 320 C13,IEC 320 C19

Zahrnuje: Instalační příručka, Skříňové instalační konzole, Sada pro montáž bez nářadí

Standardní dodací lhůta: Obvykle na skladě

Výstup

Jmenovité výstupní napětí
230V
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi
16A
Připojení výstupu
(20) IEC 320 C13 IEC 320 C13
(4) IEC 320 C19 IEC 320 C19

Vstup

Jmenovité vstupní napětí
200V, 208V, 230V
Vstupní kmitočet
50/60 Hz
Typ připojení vstupu
IEC-320 C20
Délka přívodního kabelu
3.05 metrů
Počet napájecích kabelů
1
Maximální vstupní proud připadající na jednu fázi
16A
Kapacita zátěže
3680 VA

Fyzický

Čistá hmotnost
4.86 KG
Maximální výška
1619.00 mm
Maximální šířka
56.00 mm
Maximální hloubka
44.00 mm
Hmotnost při dodání
5.77 KG
Výška při dodání
2134.00 mm
Šířka při dodání
152.00 mm
Hloubka při dodání
127.00 mm
Barva
Černá

Okolní

Provozní prostředí
0 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95%
Provozní nadmořská výška
0-3000 metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95%
Nadmořská výška při uskladnění
0-15000 metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, GOST, IRAM, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Nabídka udržitelného řešení

RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
China RoHS
*Není-li uvedeno jinak, všechny ceny jsou přibližné prodejní ceny bez spotřebitelské daně a DPH. Ceny se mohou v jiných lokalitách lišit.