InfraStruxure™ InfraStruxure™

Acerca de InfraStruxure™
Página principal de InfraStruxure
¿Qué es InfraStruxure?
¿Por qué InfraStruxure™?
Proceso de diseńo de InfraStruxure
Póngase en contacto con un consultor

Información relacionada
Listas de componentes
Soluciones preconfiguradas
Seminarios/Entrenamientos
Notas de Aplicación
Informes Técnicos
Manuales del usuario&
  Guías de instalación

Testimonios
Vídeo sobre InfraStruxure
Folleto sobre InfraStruxure
Estudios de casos

InfraStruXureTM
Soluciones escalables, administrables y preestructuradas de acuerdo con la demanda para entornos informáticos

InfraStruXure® salva la distancia entre los avances en el campo de la tecnología informática y los requisitos de energía de respaldo y refrigeración que plantean dichos avances. Al igual que los sistemas informáticos –que adoptan diseños cada vez más funcionales–, InfraStruXure® constituye una arquitectura de alimentación eléctrica y refrigeración integrada por componentes modulares, sumamente administrables y preestructurados, que proveen una base sólida y segura a partir de la cual desplegar el entorno informático en su totalidad.

InfraStruXure® integra perfectamente los aspectos relativos a la alimentación eléctrica, refrigeración, gestión y servicios en un diseño modular optimizado. ¿El resultado? La confiabilidad, economía y previsibilidad de las soluciones estandarizadas, aunque totalmente personalizadas para atender sus necesidades específicas.

Elija alguno de los entornos informáticos que aparecen a continuación para obtener información sobre las soluciones personalizadas InfraStruXure®.

 Entornos informáticos típicos configurables con InfraStruXure
1-10 bastidores
< 10kW - TIPO A
10-100 bastidores
< 200kW - TIPO B
100 bastidores o más
> 200kW - TIPO C