|
現在の場所:
|
Product Category |
Switched Rack PDUSwitchedラックマウントPDUはアウトレット毎にリモート環境で時間差設定やアウトレットの使用管理をon/offコントロールで可能にする進んだ負荷監視機能を提供します。
ラック型 IT 機器の制御が可能
APC スイッチ付きラック型分電盤 (PDU) では、ユーザーがカスタマイズ可能な高度な電力制御およびアクティブな監視を行えます。コンセント レベルでの遠隔制御では、電源再投入の電源オン/オフ切り替え機能を使用して、機器を遠隔操作で再起動したり、個々のコンセントの無断使用を制限することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、ユーザーは、回路の過負荷を防止するために接続機器の電源オン/オフの順序を定義できます。電流計では、接続されている機器の負荷をリアルタイムで監視し、ユーザー定義のアラームを出力して、回路の過負荷の可能性を警告することができます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、コマンド ライン インターフェイス、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御を行うことができます。この機能は、InfraStruxure Central、Operations、Capacity、および Energy Efficiency を使用する APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。新しい AP8000 シリーズのスイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視機能、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロック機能が用意されています。
モデルリスト
機能と利点
比較モデル
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||