Line-R®

Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions

Line-R - APC
Protégez votre équipement électronique sensible contre les baisses de tension et les surtensions à l'aide du régulateur de tension automatique Line-R d'APC. Les fluctuations de tension non corrigées raccourcissent petit à petit la durée de vie des composants électroniques, ce qui entraîne parfois des pannes prématurées. Le Line-R ne se contente pas de maintenir la tension à un niveau sûr, mais assure également une protection contre les surtensions et les pics électriques - y compris la foudre.
Liste des modèles
Produits Numéro de référence Prix ** Ajouter au panier
230V Entrée
Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator   LE1200I List Price: 99,99 €
Web Direct Price: 59,99 €
Ajouter au panier
Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator   LE600I List Price: 89,99 €
Web Direct Price: 59,99 €
Ajouter au panier
** Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en Prix de Revente Estimé (ERP) - Hors Taxes / TVA. Le prix pour les autres pays et sites peut varier.
Caractéristiques et avantages
Protection
Régulation automatique de la tension Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Protection contre la foudre et les surtensions Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; inutile de remplacer un fusible.
 
Praticité
Témoin d'état Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.
Espace pour adaptateur Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
 
Comparer les modèles
Produits 1 Produits 2 Produits 3

Sélectionnez une gamme et une référence à comparer.

Sélectionnez une gamme et une référence à comparer.

Sélectionnez une gamme et une référence à comparer.