|
Security Cameras
このさまざまなカメラを使用できる拡張性により、IT 管理者は、自社のアプリケーションに理想的なカメラを柔軟に選択できます。監視管理アプリケーションを使用すると、ビデオの迅速な検索と取り込み、さらに重要なビデオ クリップの「タグ付け)を実行できます。NetBotz のカメラ ポッドと CCTV カメラ (CCTV アダプタ ポッド経由で使用) が、NetBotz 300、400、および 500 と互換性があります。
|
| 製品情報 | 製品型番 | ||||
| APC NetBotz CCTV Adapter Pod 120 with USB cable - 16ft/5m | NBPD0123 | ||||
| NetBotz Camera Pod 160 | NBPD0160 | ||||