|
Smart-UPS® VT
1,000 万を超える導入台数 - 現在は三相で提供
Smart-UPS VT は、さまざまな賞を獲得した Smart-UPS ファミリーの信頼性に加えて、集中化された三相電源保護を提供します。小規模のデータ センタ、大規模な小売店、地方のオフィス、高い電力密度を必要とする場所に最適です。Smart-UPS VT には、デュアルメインの入力、自動バイパスと保守バイパス、ホットスワップ対応のバッテリを利用した拡張性のあるランタイムが含まれ、可用性を向上させます。ラックマウント型ならば UPS や配電装置、予備バッテリを単一のラックに組み込めるので、床面積を最大限に利用できます。低 TCO (total cost of ownership) は、クラス最高の効率と、Smart-UPS VT のソフト スタート機能を利用して電気インフラ (配線、変圧器、発電機) の定格を下げることで達成できます。温度監視機能付きの APC Network Management Card はシンプルな Web/SNMP インターフェイスを介して監視と管理を実行でき、InfraStruXure Manager との統合も可能です。ユーザーが交換可能なバッテリや管理可能な拡張ラン フレームに、始動時と標準のオンサイト保証サービスが加わって、有用性が大幅に強化されました。これらの機能によって、Smart-UPS VT はクラスでも導入、管理、保守が最も簡単に実行できる UPS になりました。
|
|
推定バックアップ時間 (時間:分) |
製品情報 | 製品型番 | ||||
| 100V, 200V 3PH, 208V 3PH 出力 / 200V 3PH 入力 | ||||||
| 0:50 | APC Smart-UPS VT Japan rack mounted 20kVA, with 2 Battery Modules Expandable to 5, PDU, Start-up 5X8 | SUVTRJ20KF2B5S | ||||
| 1:22 | APC Smart-UPS VT Japan rack mounted 30kVA, with 3 Battery Modules Expandable to 5, PDU, Start-up 5X8 | SUVTRJ30KF3B5S | ||||
|
推定バックアップ時間 (時間:分) |
製品情報 | 製品型番 | ||||
| 200V 3PH 出力 / 200V 3PH 入力 | ||||||
| 0:50 | APC Smart-UPS VT 20kVA 200/208V Japan with 2 Battery Modules Expandable to 4, Start-Up 5X8 | SUVTJP20KF2B4S | ||||
| 1:33 | APC Smart-UPS VT 30kVA 200/208V Japan with 3 Battery Modules Expandable to 4, Start-Up 5X8 | SUVTJP30KF3B4S | ||||