Symmetra® PX

あらゆる規模のデータ センタまたは高密度の電力ゾーンに対応した、適正サイズ、モジュール式、拡張可能な 3 相の電源保護。
ビジネスに不可欠なアプリケーションの厳しい要求にも応える適正サイズのUPS
APC Symmetra PX は、コスト効率と高可用性を基に設計されたワールド クラスの冗長性と拡張性を持つ電源保護システムです。Symmetra PX は、今日の最先端のデータセンタ設計にシームレスに統合することが可能な真のモジュール式システムです。電源、インテリジェンス、バッテリ、バイパスなどの専用の冗長モジュールで構成され、簡単かつ効率的に修理できるように設計されています。需要の拡大やより高い可用性の要求に応じて電源やランタイムを拡張できます。Symmetra PX は、小規模から中規模のデータセンタ用の APC InfraStruXure® システムを牽引する中心的なパワー トレインとして、または大規模データセンタの各「ゾーン」への電源として使用できます。高い管理容易性を有する Symmetra PX は人的エラーのリスクを軽減する自己診断機能と標準化されたモジュールが特徴で、データセンタ全体の信頼性を向上させることができます。

モデルリスト
供給電力
下記に選択可能な全モデルのリストを示します。各モデルの「推定バックアップ時間」の現行値は、供給電力に基づいています。 10000W. お客様のニーズに合わせて供給電力を調整し、要件を満たすモデルのみにリストを限定することができます。
推定バックアップ時間
(時間:分)
製品情報 製品型番
200V 3PH 出力 / 200V 3PH 入力
0:04 Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan
InfraStruXure Certified
SY10K40E
0:13 Symmetra PX 20kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan
InfraStruXure Certified
SY20K40E
0:33 Symmetra PX 40kW Scalable to 40kW N+1, 200/208V Japan
InfraStruXure Certified
SY40K40E
推定バックアップ時間
(時間:分)
製品情報 製品型番
230V, 400V 3PH 出力 / 400V 3PH 入力
0:31 APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V with Integrated Modular Distribution for Japan
InfraStruXure Certified
SY32K160HJ-PD
1:13 APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V with Integrated Modular Distribution for Japan
InfraStruXure Certified
SY64K160HJ-PD
1:57 APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V with Integrated Modular Distribution for Japan
InfraStruXure Certified
SY96K160HJ-PD
2:41 APC Symmetra PX 128kW Scalable to 160kW, 400V with Integrated Modular Distribution for Japan
InfraStruXure Certified
SY128K160HJ-PD
3:26 APC Symmetra PX 160kW Scalable to 160kW, 400V with Integrated Modular Distribution for Japan
InfraStruXure Certified
SY160K160HJ-PD