|
Rack Air Distribution
迅速に導入して、既存 IT 環境内の高温箇所にすぐに対処することが可能。
ラック マウント型製品は、個々のラックにしっかりと取り付けられています。 ラック マウント型空気分配製品は、ラック内の空気分配が不適切である、という問題を解消するものです。 これらのファン製品は既設の冷却製品と連係動作して、冷気を供給したり熱をラックの外に排出したりします。 このように高熱箇所の発生を抑制できるので、装置に供給される空気の温度が一定に保たれます。
|
| モデルリスト | ||||||
| 製品情報 | 製品型番 | |||||
|
|
Rack Air Distribution Unit 2U 100V 50/60HZ |
ACF003
|
||||
|
|
Rack Air Removal Unit SX 100-240V 50/60HZ for NetShelter 600mm enclosures. |
ACF400
|
||||
|
|
Rack Air Removal Unit SX 100-240V 50/60HZ for NetShelter 750mm enclosures. |
ACF402
|
||||
|
|
Roof Fan Tray 120V 50/60HZ for NetShelter SX 600mm Enclosures |
ACF501
|
||||
|
|
Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC |
ACF502
|
||||
|
|
Roof Fan Tray 120V 50/60HZ for NetShelter SX 750mm Enclosures |
ACF503
|
||||
|
|
Netshelter SX Roof Fan Tray 208-230 VAC 750mm |
ACF504
|
||||
ダクトキット |
||||||
| 製品情報 | 製品型番 | |||||
|
|
APC Air Removal Unit Ducting Kit 600mm |
ACF127
|
||||
グリル キット |
||||||
| 製品情報 | 製品型番 | |||||
|
|
Ventilation Plate for NetShelter® WX Enclosures |
AR8355
|
||||