Kühlung

Raumkühlung

InRoom Chilled Water

Wassergekühltes System für die Raumkühlung in mittleren bis großen Rechenzentren

InRoom Direct Expansion

Integriertes, mobiles Raumkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Rechenzentren

Room Air Distribution

Belüftungslösungen für Technikräume

Room Cooling Accessories

Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Raumkühlsystemen

Reihenkühlung

InRow Chilled Water

Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Rechenzentren

InRow Direct Expansion

Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Rechenzentren

Thermal Containment

Elemente zur Trennung von Warm- und Kaltluftströmen optimieren die Berechenbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung

Row Cooling Accessories

Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen

Rack-Kühlsysteme

InRack Direct Expansion

In das Rack integriertes Kühlsystem für Räume mit Umgebungsüberwachung

Rack Air Distribution

Luftverteilungselemente für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck

Rack Cooling Accessories

Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackkühlsystemen

Kühlmittelverteiler- und -Rohrleitungssysteme

Chilled Water Distribution

Flexible Kühlwasser- und Glykolverteiler für InRow Kühlsysteme

Cooling Distribution and Piping Accessories

Optionen zur Optimierung von Verteilerrohrleitungen für InRow Kühllösungen