無停電電源装置 (UPS)

コンピュータおよび周辺装置

APC ES

ホーム/オフィス用コンピュータのための手頃な価格のバッテリ・バックアップ装置

APC CS

小規模オフィスの電源環境、個人ベースで使用している会社内のコンピュータ、IT機器やLAN回線の電源保護に最適な、ビジネス環境用小型UPSです。

APC RS

業務用コンピュータのための高性能保護装置

Network and Server

Smart-UPS

高機能で効率の高い、ネットワーク上の各種装置の電源を保護する装置。さまざまな必要バックアップ時間に対応した製品が揃っています。 サーバー、POS (Point-Of-Sale) 装置、ルーター、スイッチ、ハブなどネットワーク上のさまざまな装置に使用できます。

Smart-UPS On-Line

高密度の二重変換型オンライン電源保護装置。さまざまな必要バックアップ時間に対応した製品が揃っています。

Symmetra

可用性、冗長性、拡張性に優れた二重変換型オンライン電源保護装置

Data Center and Facility 3 Phase

Smart-UPS VT

小規模なデータ センタおよびその他のビジネス クリティカルなアプリケーション向けの、稼働時間の拡張が可能なコンパクトな 3 相電源保護

Symmetra PX

あらゆる規模のデータ センタまたは高密度の電力ゾーンに対応した、適正サイズ、モジュール式、拡張可能な 3 相の電源保護。

MGE Galaxy 5000

データ センタや産業施設などの幅広い要件を満たすための、柔軟性の高い 3 相電源保護製品。

MGE Galaxy 3500

商用施設や産業施設に適した、効率性に優れ設置面積が小さい高性能な 3 相電源保護製品

MGE Galaxy PW

データ センタや産業施設などの幅広い要件を満たすための、柔軟性の高い 3 相電源保護製品。

MGE Galaxy 6000

中~大規模データ センタ、ビル、基幹環境などに特有の要件を満たす、適応性に優れた高性能な 3 相電源保護製品

MGE Galaxy 7000

中~大規模データ センタ、ビル、基幹環境などに特有の要件を満たす、適応性に優れた高性能な 3 相電源保護製品

MGE Galaxy 9000

超大規模データ センタ、ビル、基幹環境などに特有の要件を満たす、有効電力密度が高く適応性に優れた高性能な 3 相電源保護製品

UPS Management

PowerChute Personal Edition

電源管理機能を備えた、システムを安全にシャットダウンするための使いやすいソフトウェア

PowerChute Business Edition

小規模、ブランチオフィスにおけるサーバの安全なシャットダウン、およびシステム管理者による 効率的な電源管理を可能にします。(製品型番SSPCBEW1575JのSmart-UPS対象製品は、SUA500JB/750JBのみの 限定となります。)
ライセンス販売、ダウンロード提供

PowerChute Network Shutdown

サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。大容量UPS、冗長電源サーバ、仮想化サーバにも対応します。
ライセンス販売、ダウンロード提供

UPS Network Management Cards

個々の UPS をネットワークに直接接続し、リモートで監視および制御ができます。

Additional Management Cards and Options

監視機能と制御機能を追加するためのオプション

Interface Cables

あらゆる機器に対応するUPSケーブル ※各ケーブルの対応製品については、ケーブル対応表をご参照ください。