Categoria prodotto

Gamma di prodotti

Gruppo di continuità (UPS)

Computer e periferica

Back-UPS - APC

Back-UPS

(400-1500VA)
Alimentazione di emergenza a batteria con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici.
Back-UPS Pro - APC

Back-UPS Pro

(500VA - 1500VA)
Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni

Rete e server

Smart-UPS - APC

Smart-UPS

(Entry level 420-1500VA, Standard 750-5000VA, Autonomia estesa 750-3000VA)
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di reti compresa tra un tempo di autonomia entry level e un tempo di autonomia scalabile. Ideale per server, terminali POS, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.
Smart-UPS On-Line - APC

Smart-UPS On-Line

(1-20kVA Rack/Tower Convertible)
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Symmetra - APC

Symmetra

(2-16kVA ridondanza N+1 Rack o Tower)
Protezione dell'alimentazione double conversion on-line scalabile, ridondante, ad alta disponibilità

Datacenter e impianti Trifase

Symmetra PX - APC

Symmetra PX

(10 - 500 kVA/kW)
Protezione dell'alimentazione trifase ad alte prestazioni, modulare, scalabile a caldo, dimensionabile in linea con le proprie esigenze, che presenta un grado ultraelevato di disponibilità ed efficienza per data center di qualsiasi dimensione o aree di alimentazione per alte densità.
Symmetra MW - APC

Symmetra MW

(400kW - 1.6MW)
Protezione dell'alimentazione trifase modulare, scalabile, ad altissima efficienza energetica che offre le migliori prestazioni del settore per data center di grandi dimensioni e ambienti mission critical.
Smart-UPS VT - APC

Smart-UPS VT

(10 - 40 kVA)
Protezione dell'alimentazione trifase compatta con un alto grado di efficienza e tempo di autonomia scalabile a caldo per data center di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical.
MGE Galaxy 3500 - APC

MGE Galaxy 3500

(10 - 40 kVA)
Protezione dell'alimentazione trifase compatta con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.
Galaxy VM - APC

Galaxy VM

(160 kVA to 225 kVA (480V) 160 kVA to 200 kVA ( 400V))
Protezione dell'alimentazione trifase estremamente efficiente, di facile implementazione, che si integra perfettamente nell'ambiente elettrico, fisico e di monitoraggio di ambienti industriali, infrastrutture e Data Center.
MGE Galaxy 5500 - APC

MGE Galaxy 5500

(20 - 120 kVA)
Protezione avanzatissima dell'alimentazione trifase progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, da data center di dimensioni intermedie ad applicazioni industriali e di impianti.
MGE Galaxy 7000 - APC

MGE Galaxy 7000

(160 to 1000 kVA/kW)
Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici e ambienti mission critical.
MGE Galaxy 300 - APC

MGE Galaxy 300

(400 V (10-40kVA 3:3) (10-30kVA 3:1))
Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical

Applicazioni speciali

Global Deployment - APC

Global Deployment

Protezione efficiente e intelligente dell'alimentazione per un'implementazione multiregionale.
Industrial - APC

Industrial

Protezione affidabile dell'alimentazione per applicazioni di controllo e ambienti impegnativi.
Marine - APC

Marine

Protezione dell'alimentazione più resistente e ad alta disponibilità per applicazioni a bordo di navi e per altre applicazioni di trasporto.
Telecommunication - APC

Telecommunication

Soluzioni di alimentazione CC affidabili e flessibili per applicazioni wireless a banda larga e bassa potenza e altre applicazioni di telecomunicazione dei clienti.

Gestione UPS

PowerChute Personal Edition - APC

PowerChute Personal Edition

(Compatibile con APC Back-UPS con funzionalità di comunicazione locale)
Software di arresto automatico, sicuro e di facile utilizzo, con funzionalità di gestione energetica e dell' alimentazione
PowerChute Business Edition - APC

PowerChute Business Edition

(Compatibile con APC Smart-UPS 5kVA e inferiori)
Gestione dell'UPS, arresto sicuro e reportistica energetica per un massimo di 25 server e workstation tramite connessioni USB o seriali dedicate
PowerChute Network Shutdown - APC

PowerChute Network Shutdown

(Compatibile con le schede APC di gestione via rete dell'UPS)
Arresto automatico di sistemi informatici multipli lungo una rete
UPS Network Management Cards - APC

UPS Network Management Cards

(Compatibile con gli UPS APC SmartSlot enabled)
Monitoraggio e controllo da remoto di un singolo UPS collegato direttamente alla rete
Additional Management Cards and Options - APC

Additional Management Cards and Options

(Estende la funzionalità degli UPS APC Smart-UPS e Symmetra)
Opzioni che forniscono funzionalità supplementare di controllo e monitoraggio
Interface Cables - APC

Interface Cables

Cavi che forniscono connessioni dedicate tra UPS APC e desktop, workstatione e server
Battery Management - APC

Battery Management

(Disponibile per serie di batterie per una lunghezza massima di 30 metri)
Ricarica intelligente e gestione remota delle batterie fisse

Batterie di sostituzione UPS

Replacement Battery Cartridges - APC

Replacement Battery Cartridges

(Cartucce batterie sostitutive (RCB (TM)) per i gruppi di continuità più comuni di APC (Back-UPS, Smart-UPS, Matrix, Symmetra e Powershield))
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Configuratore UPS

UPS Selector Individua l'UPS più adatto per la protezione del CED, dei rack, delle apparecchiature Telco e di piu' workstation.
Patrick Batt thumb

Battery Backup Solutions

Product Manager Patrick Donovan talks about the need for battery backups and APC's solutions