Waty (W) a woltoampery (VA)

Patrząc na coraz bardziej kruchą i zawodną sieć energetyczną, na rosnące zużycie energii przez sprzęt IT i na coraz większą zależność nas wszystkich od Internetu, łatwo dostrzec sens stosowania zasilacza UPS nie tylko w firmie, ale także w domu. Jeśli więc kiedykolwiek zdarzyło Ci się zagłębić w specyfikacje kilku UPS-ów, być może nurtuje Cię pytanie: „Waty? OK. Ale VA? O co tu chodzi?”

>Większość z nas kojarzy waty, przynajmniej ze szkoły, i rozumie, że każde urządzenie pobiera określoną liczbę watów potrzebną mu do pracy. Ale jaki ma to związek z zasilaczami UPS? I czym są woltoampery lub VA?

W danych technicznych urządzeń elektronicznych podaje się zarówno maksymalną znamionową moc w watach (W), jak i w woltoamperach (VA). Ani liczba watów, ani liczba woltoamperów pobierana przez urządzenie (tzw. „odbiornik”) podłączone do zasilacza UPS nie może przekroczyć odpowiedniej znamionowej wartości (czyli odpowiednio liczby W lub VA) określonej dla tego zasilacza. Waty to jednostka mocy rzeczywistej pobieranej przez urządzenie, natomiast wartość wyrażona w woltoamperach to tak zwana „moc pozorna” będąca iloczynem napięcia przyłożonego do urządzenia i prądu pobieranego przez to urządzenie. Od mocy w watach zależy faktyczna ilość energii kupowanej od dostawcy energii elektrycznej oraz ilość ciepła wydzielanego przez sprzęt; natomiast moc w VA używana jest przy doborze grubości przewodów i wielkości bezpieczników.

Czy teraz wszystko jest już jasne? Pewnie nie.

Musimy bowiem wyjaśnić, że w przypadku urządzeń elektronicznych, takich jak komputery i zasilacze UPS, moc znamionowa w watach i woltoamperach może istotnie się różnić, przy czym moc w VA nigdy nie jest mniejsza od mocy w W. Stosunek liczby W do VA nazywany jest „współczynnikiem mocy” i wyrażony jako liczba (np. –0,8) albo wartość procentowa (np. 80%). I to właśnie współczynnik mocy jest najważniejszy przy doborze wielkości zasilacza UPS pod kątem konkretnych wymagań.

Najnowsza generacja zasilaczy Smart-UPS™ On-Line APC™ by Schneider Electric’s™ oferuje teraz innowacyjne funkcje, które pozwalają efektywnie wykorzystać dostępną energię. Modele o mocy 6 kVA (6000 VA) i wyższej mają współczynnik mocy równy jedności, co oznacza, że moc w VA jest równa mocy w W (tj. 6000 VA = 6000 W). Mniejsze modele należące do nowej generacji zasilaczy Smart-UPS On-Line mają współczynnik mocy równy 0,9 lub wyższy, a wszystkie, niezależnie od mocy w VA, mają certyfikat Energy Star™.

>Różnica między współczynnikiem mocy na poziomie 0,8 lub 0,9 a jednostkowym (1,0) wydaje się niewielka, ale gdy uwzględnimy fakt, że dodatkową moc rzeczywistą można wykorzystać do zasilania dodatkowych urządzeń i/lub wydłużenia czasu podtrzymania, to jasne stanie się, dlaczego najnowsza generacja zasilaczy Smart-UPS On-Line przynosi zarówno większą dostępność zasilania, jak i oszczędności finansowe.

Zachęcamy do skorzystania z naszego selektora UPS, który pomoże w dobraniu właściwej mocy zasilacza UPS. Jeśli natomiast zamierzasz wymienić obecny zasilacz UPS na nowszy, skorzystaj z naszego selektora modernizacji UPS; i nie zapomnij o programie Trade-UPS, w którym możesz uzyskać nawet 25-procentową zniżkę przy zakupie nowego zasilacza UPS APC by Schneider Electric, gdy oddasz w rozliczeniu stary model dowolnego producenta.

Bardziej szczegółowe omówienie różnic między mocą w watach i w woltoamperach zawiera raport White Paper 15, Waty i woltoampery: moc nieporozumień.

Powiązane materiały

Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawiera raport White Paper nr 15, Waty i woltoampery: moc nieporozumień.
Pobierz raport White Paper