Optymalne środowiska w MŚP

Zasilanie, chłodzenie, szafy, bezpieczeństwo fizyczne i monitoring, oświetlenie, oprogramowanie do zarządzania
Kto z nas nie widział serwera pracującego pełną mocą w zakurzonym pomieszczeniu w sąsiedztwie sprzętu do sprzątania? Jest to powszechne i niebezpieczne zjawisko w małych i średnich firmach, a nawet w biurach oddziałowych dużych przedsiębiorstw.

Nie stanowi ono zagrożenia dla pracowników, ale dla ciągłości działalności. Sprzęt IT ma takie samo znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, co dla dużych korporacji. I dlatego należy go tak samo chronić w biurach oddziałowych, jak infrastrukturę IT w centrum danych.

Oto krótka lista kontrolna, która pozwoli Ci stwierdzić, czy Twój sprzęt IT pracuje w optymalnych warunkach.

Zasilanie
Praktycznie każda niewielka serwerownia potrzebuje zasilacza UPS oraz listwy zasilającej. Należy pamiętać, że zasilacza UPS o mocy powyżej 2200 VA nie można podłączyć do domowego kontaktu. Takie urządzenie wymaga gniazda wyższej klasy. Może też zostać podłączony na stałe do tablicy elektrycznej przez profesjonalnego elektryka. Listwa zasilająca umożliwia skrócenie przewodów zasilających i zasila z jednego źródła jednocześnie kilka urządzeń. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie zdalnie zarządzanych zasilaczy UPS i listew zasilających. W razie problemów listwa zasilająca wysyła komunikat i umożliwia administratorowi zdalne wyłączenie poszczególnych gniazd zasilania i ponowne uruchomienie zawieszonego serwera.

Chłodzenie
Można zastosować wiele różnych metod chłodzenia, zależnie od ilości posiadanego sprzętu IT i jego lokalizacji. W niektórych przypadkach wystarczy zwykła klimatyzacja w pomieszczeniu, w innych potrzebny jest dedykowany system chłodzenia. Oto kilka prostych wskazówek:

  • Sprzęt IT pobiera mniej niż 400 watów: zadbanie o swobodny przepływ ciepła przez ściany
  • Sprzęt IT pobiera od 400 do 700 watów: zastosowanie pasywnej wentylacji, która polega na mieszaniu gorącego powietrza z chłodniejszym bez użycia wentylatora, za pomocą otworów lub kratek wentylacyjnych.
  • Sprzęt IT pobiera od 700 do 2000 watów: chłodzenie z wykorzystaniem wentylatora
  • Sprzęt IT pobiera ponad 2000 watów: stosowanie dedykowanego systemu chłodzenia

Szafy
Wiele małych i średnich firm oraz biur oddziałowych może stosować szafy mieszczące cały firmowy sprzęt IT. Takie rozwiązanie zwiększa dostępność i bezpieczeństwo sprzętu, usprawnia instalację urządzeń, prowadzenie okablowania oraz dystrybucję zasilania, podnosi efektywność chłodzenia i sprawia, że całe pomieszczenie IT wygląda bardziej profesjonalnie. Dostępne są nawet szafy przeznaczone dla biur: dźwiękoszczelne, wyposażone w moduły zasilanie i wentylacji sprzętu IT.

Bezpieczeństwo fizyczne i monitoring
{15} Największym zagrożeniem dla infrastruktury IT jest błąd ludzki. Źle oznaczone urządzenia, wylana kawa i tym podobne zdarzenia regularnie zakłócają prawidłowe działanie sprzętu IT, a czasem wywołują poważne awarie. Można (w znacznym stopniu) uniknąć takich problemów, zamykając serwerownię lub szafę na klucz, aby dostęp do sprzętu IT miał tylko upoważniony personel. Dobrym rozwiązaniem są również kamery i czujniki wykrywające dym, zmiany temperatury, wilgotności i ruch w pomieszczeniu.

Oświetlenie
Niewielkie pomieszczenia IT są często nieodpowiednio oświetlone, przez co trudno jest przeczytać etykiety na sprzęcie i sprawdzić przyłącza kablowe. Ale istnieje proste, niedrogie rozwiązanie: latarka czołowa. Taka latarka zapewnia dobrą widoczność w ciasnych pomieszczeniach, nie zajmuje rąk i jest mało prawdopodobne, że zostanie zgubiona, uszkodzona lub wyniesiona z pomieszczenia.

Oprogramowanie do zarządzania
Na rynku dostępnych jest wiele różnych programów do zarządzania na odległość niewielkimi serwerowniami. Takie rozwiązania umożliwiają między innymi automatyczne, bezpieczne wyłączenie serwerów w przypadku awarii zasilania, raportowanie o zużyciu energii oraz analizę zagrożeń. Można również skorzystać z narzędzi, które pomagają w konfiguracji środowiska IT i wyborze najodpowiedniejszych produktów.

Nieuporządkowane, niezabezpieczone, ciasne i niemonitorowane środowisko IT jest niewygodne w użytkowaniu i może powodować poważne przestoje. Stosowanie powyższych zaleceń sprzyja optymalizacji działalności i skutecznie chroni infrastrukturę IT o krytycznym znaczeniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z opracowaniem White Paper nr 174 firmy Schneider Electric „Praktyczne warianty wdrożenia sprzętu IT w małych serwerowniach i biurach oddziałowych”.