Gdy domowa sieć żyje własnym życiem

Po wspaniałej dla serialu Breaking Bad nocy rozdania nagród Emmy (i fałszywej plotce o szóstym sezonie) rozmyślałem o tej produkcji i jej uniwersalności. Główny wątek całkowicie mnie pochłonął, ale duże wrażenie zrobiły na mnie również wszechobecne podteksty przemycające istotne spostrzeżenia, które można z łatwością odnieść do sposobu, w jaki wdrażamy technologię i z niej korzystamy. Najbardziej podobał mi się fakt, że te perełki mądrości mogły wyjść z ust dosłownie każdego bohatera serialu. Przykładowo, oto spostrzeżenie Mike'a, byłego policjanta, który przeszedł na drugą stronę barykady, rozmawiającego o popełnionych w swoim życiu błędach z głównym bohaterem, Waltem. „Wybrałem półśrodki, podczas gdy powinienem pójść na całość. Nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Nigdy więcej półśrodków, Walter”. — Mike

Dla mnie to jedna z najlepszych scen w serialu i jedna z najlepszych w historii seriali telewizyjnych w ogóle. Mike nie jest osamotniony. Każdy z nas w pewnym momencie życia zawinił, stosując półśrodki. Wszyscy idziemy na skróty, gdy:

  1. uznajemy zadanie za mało istotne; 
  2. zdajemy sobie sprawę, że jest istotne, ale nie chcemy poświęcać czasu/sił/pieniędzy, aby je wykonać;
  3. nie zdajemy sobie sprawy z istoty zadania i podchodzimy do niego, jak gdyby było nieistotne.

W związku z rosnącą liczbą połączonych ze sobą gospodarstw domowych wielu z nas, już i tak bardzo zajętych, pozwoliło, aby kwestia domowych sieci została wrzucona do trzeciej kategorii. Aby zrozumieć znaczenie domowej sieci, weź pod uwagę dane zebrane w badaniu Cisco’s Virtual Networking Index:
  • 2/3 tabletów nie ma połączenia komórkowego i można z nich korzystać tylko przez Wi-Fi
  • 45% wszystkich danych mobilnych jest „odciążonych” (tzn. można do nich uzyskać dostęp tylko przez Wi-Fi, ale nie przez sieć komórkową)
  • Roczny kombinowany wzrost przepływu danych mobilnych do 2018 roku będzie się wahać pomiędzy 50% w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej po 70% na Środkowym Wschodzie i w Afryce
Biorąc to wszystko pod uwagę, zaskakuje mnie fakt, że zdecydowana większość domowych sieci i połączonych z nimi urządzeń nie jest zabezpieczona. Oto znamienity przykład półśrodka. Mogę tylko przypuszczać, że ta sytuacja jest spowodowana nieświadomością kluczowej roli, jaką odgrywa domowa sieć w codziennym życiu. Nie wiemy, jak łatwo można zabezpieczyć dostęp do sieci podczas przerwy w dostawie energii.

Bez względu na to, w jaki sposób korzystasz z domowej sieci (do strumieniowego przesyłania filmu, połączenia z telefonem komórkowym, telekomunikacji, gier itd.), zaleca się zabezpieczyć ją za pomocą zasilacza UPS, który zapewni czas podtrzymania na czas dłuższej przerwę w dostawie prądu. Trzydzieści minut to minimum, ale możesz potrzebować więcej czasu w zależności od miejsca zamieszkania i sposobu korzystania z sieci.

Aby lepiej ocenić swoje potrzeby, skorzystaj ze specjalnego narzędzia APC by Schneider Electric (dostępnego tutaj). Możesz też kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o supernowoczesnych rozwiązaniach zapewniających długi czas podtrzymania (około 4,5 godziny) zasilania sprzęt domowej sieci.

Nieważny jest sposób zabezpieczenia sieci. Ważne jest, byś mógł na niej polegać. Więc nie stosuj półśrodków, idź na całość.