Odpowiedzi na wyzwania wdrożeniowe

Decyzje dotyczące optymalnych sposobów wdrażania sprzętu obliczeniowego stanowią dziś poważne wyzwanie dla działów IT. Wirtualizacja wymaga konsolidacji i wysokiej gęstości instalacji sprzętu. Jednocześnie w wielu organizacjach funkcjonują obiekty bez lokalnego personelu IT i bez dedykowanych pomieszczeń IT. Dlatego konieczne staje się optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

W wielu przypadkach rozwiązaniem będzie zainstalowanie odpowiedniego systemu szaf, np. wyposażonych w zintegrowane listwy zasilające. Poniżej przedstawiamy pięć najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych i ich rozwiązanie z zastosowaniem szaf.

1. Łatwość instalacji i użytkowania

Wiele szaf wyposażono standardowo w zintegrowane klamry do łączenia zestawionych szaf, a także rozwiązania zapewniające kompatybilność z innymi produktami, w tym systemami zasilania i chłodzenia. Fabrycznie zamontowane nóżki poziomujące i kółka samonastawne eliminują potrzebę stosowania dodatkowych części i ułatwiają montaż. Instalacja sprzętu także może być łatwiejsza, jeśli szafa jest wyposażona w regulowane pionowe szyny montażowe.

2. Coraz większe wymagania w zakresie dostępności i łączności

Ponieważ coraz więcej urządzeń łączy się dzisiaj z sieciami, okazuje się, że szafy muszą być przystosowane do znacznie większej gęstości instalacji. Konieczne są rozwiązania pozwalające na gęste upakowanie kabli, takie jak kanał na akcesoria niezajmujący wysokości U, w którym z tyłu szafy można zamontować listwy zasilające/moduły PDU, pozostawiając miejsce na główny sprzęt.

3. Różne scenariusze wdrożenia

Poszukaj dostawcy szaf, który oferuje szeroką gamę modeli dopasowanych do różnych wymagań. Mogą to być stelaże otwarte lub szafy montowane na ścianie, albo wyposażone w opcję bocznego przepływu powietrza do wentylacji przełączników sieciowych. W obiektach bez wydzielonych pomieszczeń IT najlepiej sprawdzą się zabudowane szafy będące w istocie autonomicznymi „kompaktowymi serwerowniami”. Takie szafy powinny być wygłuszone, wyposażone w kółka samonastawne i regulowane szyny do instalacji różnego sprzętu IT oraz wyposażone w fabrycznie zainstalowaną listwę zasilającą. Tego typu autonomiczne jednostki można dosłownie przetoczyć w dowolne miejsce.

4. Zdalne zarządzanie

Warto wybrać szafę z możliwością zainstalowania zarządzanej listwy zasilającej. Jeśli przełącznik sieciowy lub serwer zawiesi się, będzie go można zrestartować poprzez zdalne wyłączenie, a następnie włączenie zasilania w odpowiednim gnieździe.

5. Inteligentne zarządzanie energią

Monitorowane listwy zasilające do montażu w szafie monitorują zasilanie i pobór energii na poziomie szafy, dostarczają dane niezbędne do podejmowania decyzji przez menedżerów IT i zapewniają najbardziej efektywne zużycie prądu w każdej szafie. Listwy te, stanowiące podstawowe narzędzie zarządzania energią, zapewniają szczegółowe informacje wymagane do zarządzania zasilaniem i zużyciem energii oraz identyfikują możliwości potencjalnych oszczędności w systemach IT. W połączeniu z zarządzanymi listwami, listwy monitorowane umożliwiają uzyskanie jeszcze większych oszczędności poprzez wyłączanie niektórych gniazd, gdy nie są one potrzebne (np. w weekendy).

APC by Schneider Electric oferuje szafy spełniające wszystkie te wymagania. Należą do nich produkty z rodziny NetShelter oraz stelaże otwarte do centrów danych i obudowy specjalistyczne do pomieszczeń z okablowaniem, serwerowni, trudnych warunków eksploatacji itd. W naszej ofercie znajdziesz szafę spełniającą wszystkie wymagania specyficzne dla Twojego środowiska.